メカニカル部品技術窓口
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適な吸着パッド。【特長】・紙、ビニールなどの極端に柔らか...
詳細を確認




銅系金属不使用、低濃度オゾン対策
パッド材質 : ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、導電性シリコーンゴム、導電性NBR(低抵抗タイプ)、HNBR、EPDM
パッドサイズ : φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ15(直径15mm)、φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)、φ30(直径30mm)、φ40(直径40mm)、φ50(直径50mm)、φ60(直径60mm)、φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)
ネジサイズ : Rp(G)1/8
| ワンタッチ継手(mm) | φ3,φ4,φ6 |
|---|---|
| バーブ継手(適用チューブ外径×内径)(mm) | φ3×φ2,φ4×φ2.5,φ6×φ4 |
| 形式 | パッド外径 φd | チューブ外径 φD | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | チューブエンド C | 対辺 H1 | 対辺 H2 | T | パッド 接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA10B(5)-6J(7)(8)(11) | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | -M4 |
| VPA15B(5)-6J(7)(8)(11) | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VPA20B(5)-6J(7)(8)(11) | 20 | 6 | M14×1 | 46.7 | 19 | 24.6 | 11.7 | 17 | 14 | - | -M6 |
| VPA25B(5)-6J(7)(8)(11) | 25 | 6 | M14×1 | 46.7 | 19 | 24.6 | 11.7 | 17 | 14 | - | |
| VPA30B(5)-6J(7)(8)(11) | 30 | 6 | M14×1 | 50.7 | 23 | 28.6 | 11.7 | 17 | 14 | - | |
| VPA40B(5)-6J(11) | 40 | 6 | M14×1 | 57.7 | 30 | 35.6 | 11.7 | 17 | 14 | - | |
| VPA50B(5)-6J(11) | 50 | 6 | M14×1 | 59.7 | 32 | 37.6 | 11.7 | 17 | 14 | - | |
| VPA80B(5)-6J(11) | 80 | 6 | - | 82 | 39 | 49 | 11.7 | - | - | - | -M10 |
| 形式 | パッド外径 φd | B | L1 | L2 | L3 | パッド 接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA80-10B(5)-G1(11) | 80 | 69 | 39 | 49 | - | -M10 |
| パッド外径(mm) | φ10 | φ15 | φ20 | φ25 | φ30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算寸法(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
ベローズパッドに専用の樹脂アタッチメントを装着するだけで、吸着痕を嫌うワークに対応。
ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しなどに最適

パッド取付後イメージ
| 真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
| 記号 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
ホルダ種類(固定式)
| 真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
| 記号 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
ホルダ種類(スプリング式)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,709円 ( 1,880円 ) | 8日目 |
1,876円 ( 2,064円 ) | 8日目 |
1,703円 ( 1,873円 ) | 6日目 |
2,439円 ( 2,683円 ) | 8日目 |
2,624円 ( 2,886円 ) | 8日目 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 8日目 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 8日目 |
2,806円 ( 3,087円 ) | 7日目 |
1,907円 ( 2,098円 ) | 6日目 |
2,566円 ( 2,823円 ) | 8日目 |
2,674円 ( 2,941円 ) | 8日目 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 8日目 |
1,892円 ( 2,081円 ) | 8日目 |
1,702円 ( 1,872円 ) | 6日目 |
1,983円 ( 2,181円 ) | 6日目 |
2,251円 ( 2,476円 ) | 6日目 |
2,122円 ( 2,334円 ) | 6日目 |
2,485円 ( 2,734円 ) | 6日目 |
2,727円 ( 3,000円 ) | 6日目 |
2,772円 ( 3,049円 ) | 6日目 |
5,021円 ( 5,523円 ) | 6日目 |
6,322円 ( 6,954円 ) | 6日目 |
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適な吸着パッド。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております
・既存の真空パッド用ホルダ(Aタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能
・オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します
【用途】
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~