メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し

通常単価(税別)
6,478円
税込単価
7,126円
通常出荷日:6日目

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・パッドからワーク...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番:

VPOC20-30QM-6B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VPOC20-30QM-6Bの仕様・寸法情報

本体種類
パッド+ホルダセット
パット種類
吸着痕防止
取付方法
パッドネジ固定
材質
樹脂
樹脂系材質
POM
環境
標準
色
[白] ホワイト
接続ねじ種類
おねじ
接続ねじ径
M14
外径 d(φ)
20
高さ L1(mm)
13.9
取付金具
スプリング式
スプリング力(N)
1.1~4.8
ストローク(mm)
30
全長 B(mm)
84.1
真空取出方向
上
取付接続ねじ
M14
真空取出口チューブ外径(φ)
6
スプリングカバー
カバー無し
落下防止弁
無し
直付フィルタ
無し
首振り角度
16°

商品情報

外形図

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し 外形図

製品仕様

ホルダ形状

  • スプリング式 真空取出口:上

パッド材質・用途

記号M
樹脂材質POM
用途各種製造ライン、食品関連機器、包装機械
外観色ホワイト

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
BLストローク
S
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPOC20-30Q(5)-6B2048464.9301.1~4.8-M6

※表中、形番内の5にはパッド樹脂材質が入ります。パッド樹脂材質に付きましては上記を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

表示件数
型番
VPOC20-30QM-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,478円
( 7,126円 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無しの型番VPOC20-30QM-6Bのページです。 型番VPOC20-30QM-6Bに関する仕様情報を記載しております。
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格6,478円4,717円6,149円 -5,489円 -5,269円 -6,479円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂系材質POMPEEK----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました