メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイロンチューブ N2シリーズ

通常単価(税別)
6,826円
税込単価
7,509円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・特殊ナイロン材料を使用し、耐圧力、耐食性、耐熱性に優れています。・最大100℃まで使用できま...

詳細を確認

型番:

N2-10X8-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

N2-10X8-20の仕様・寸法情報

種類
ストレート
芯数(本)
1
材質
ナイロン
材質 ナイロン
ナイロン11
最小曲げ半径(mm)
45
色
黒
使用温度範囲(空気時)(℃)
-40~100
使用流体
水 / 空気 / 一般作動油
使用圧力範囲(空気時)(MPa)
~1
外径 D(φ)
10
内径 d(φ)
8
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~10
内径【区分】
~8
長さ M(m)
20
-
-

商品情報

製品仕様

項目形式
N2-4×2N2-6×4N2-8×6N2-10×8N2-12×9N2-16×13
チューブ外径mmφ4φ6φ8φ10φ12φ16
チューブ内径mmφ2φ4φ6φ8φ9φ13
使用圧力範囲MPa使用温度と最高使用圧力変化率のグラフより算出
最高使用圧力MPa at20℃
(空気の場合、最大1.0MPa)
5.03.02.01.62.01.6
最小曲げ半径 1020354545100
使用流体空気・水・一般作動油
使用温度範囲空気:-40~+100℃
水:0~+70℃
一般作動油:-40~+100℃
(但し、凍結なきこと)
材質ナイロン11または12樹脂
チューブ色黒
標準販売単位20m
質量 g/m111723295170

注)水、一般作動油の場合、サージ圧を使用圧力範囲内になる様にご使用ください。

選定サポート情報

注文例

ナイロンチューブ N2シリーズ 形式記号

記号説明

1チューブ(外径×内径 )
2チューブ長さm
2020m
100100m
3チューブ色
無記入黒B青
W乳白G緑
R赤Y黄

性能・試験情報

使用温度と最高使用圧力変化率

ナイロンチューブ N2シリーズ 使用温度と最高使用圧力変化率図

算出例
   N2-16×13の60℃での最高使用圧力は
     20℃での最高使用圧力:1.6MPa(仕様表より)
     60℃での最高使用圧力変化率:50%(グラフより)
   従って、1.6MPa×50%=0.8MPaとなります。
注)使用流体が空気の場合は、算出結果が1MPaを越えた場合1MPaとなります。

チューブ長さと有効断面積

ナイロンチューブ N2シリーズ チューブ長さと有効断面積図

型番リスト

表示件数
型番
N2-10X8-20

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

カットサービス対応

外径【区分】

内径【区分】

最小発注数量
45
10
8
なし
~10
~8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,826円
( 7,509円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ナイロン材料を使用し、耐圧力、耐食性、耐熱性に優れています。
・最大100℃まで使用できます。
・軽量で柔軟性に優れます。
・広範囲の流体に使用できます。
【用途】
・一般空気圧装置。
・食品機械。
・各種組立機械。
・その他。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンチューブ N2シリーズの型番N2-10X8-20のページです。 型番N2-10X8-20に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンチューブ N2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンチューブ N2シリーズ
ナイロンチューブ φ4~12(内径2.5~9mm) Nシリーズ
ジュンロンAS2(高耐圧ナイロンチューブ)
ナイロンチューブ(高耐圧)
コイルチューブUCシリーズ
ストレートホース UHシリーズ
メーカーTAIYO(太陽鉄工)コガネイ潤工社エスコCDC室本鉄工
通常価格6,826円2,177円 -3,846円 -1,935円 -1,987円 -2,788円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートコイルカールホース
芯数(本)11---1
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンウレタンウレタン
材質 ナイロンナイロン11ナイロン12耐圧ナイロン耐圧ナイロン--
色黒黒乳白乳白黄緑
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました