メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

補助機器TAC継手UTF Uシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)【5個入り】

通常単価(税別)
1,766円~2,098円
税込単価
1,943円~2,308円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。・小形ながら豊富なバリエーションを誇っていま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

UTF□BU-M3の寸法図A

UTF□BU-M3の寸法図A

UTF□BU-M3の寸法図B

UTF□BU-M3の寸法図B

UTF3BU-M3:D(2.0)、L(13)、ℓ(4)、d(0.8)
UTF4BU-M3:D(3.2)、L(15)、ℓ(5)、d(1.2)

UTF□BUの寸法図A

UTF□BUの寸法図A

UTF□BUの寸法図B

UTF□BUの寸法図B

UTF4BU:D(3.2)、L(18)、ℓ(5)、d(1.6)

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

適用チューブ外径

(φ)

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M3
3
0.5
1パック

5個入り

M5
4
0.8
1パック

5個入り

M3
4
0.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,098円
( 2,308円 )
9日目
1,766円
( 1,943円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957円
( 2,153円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器TAC継手UTF Uシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産現場で使用
5
満足度:5.0
ミスミのカタログを見て、納期が早いので購入をしました。成形の生産現場で利用しています。使用流体はエアです。性能に気になる...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか。
A
TAC継手専用ウレタンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力は?
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器TAC継手UTF Uシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)
ジュンロンハンディタッチ継手 二連エルボ
テラピンコネクター ティーコネクター
補助機器TAC継手UEF Uシリーズ
補助機器TAC継手TFシリーズ ティー
補助機器TAC継手UER U エルボ
メーカーコガネイ潤工社千代田通商コガネイコガネイコガネイ
通常価格1,766円-593円 -3,740円 -1,659円 -1,393円5,609円 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 分岐接続ねじ⇔チューブ 接続ねじ⇔ねじ 分岐接続ねじ⇔チューブ 接続
ねじの種類MRMMMM
ねじ・チューブ分岐接続形状ユニバーサルティー(バーブ継手)エルボティーコネクター---
材質黄銅黄銅C3604(黄銅)黄銅黄銅ステンレス
表面処理ニッケルめっきニッケルメッキなしニッケルめっきニッケルめっきなし
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト