メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

補助機器 TAC継手NF【10個入り】

通常単価(税別)
848円~2,546円
税込単価
933円~2,801円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

NFの寸法図

寸法図

製品仕様

NFの外観 配管接続口径:M5×0.8(おねじ)、有効断面積:2.1mm^2、使用温度範囲:0~60℃、材質:黄銅(ニッケルめっき)、質量:1.5g

外観

配管接続口径:M5×0.8(おねじ)
有効断面積:2.1mm2
使用温度範囲:0~+60℃
材質:黄銅(ニッケルめっき)
質量:1.5g

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

材質

表面処理

SUS仕様

ねじ ピッチ

(mm)

最小発注数量
M5
黄銅
ニッケルめっき
なし
0.8
1パック

10個入り

M3
ステンレス
なし
なし
0.5
1パック

10個入り

M5
ステンレス
なし
SUS仕様
0.8
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848円
( 933円 )
9日目
1,946円
( 2,141円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,546円
( 2,801円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 TAC継手NFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
新規に社内で製作した、製品であるプラスチック製成型品を取り出す装置に使用しています。吸着パッド、ライン内、バルブなどの真...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q推奨チューブはありますか。
A
TAC継手専用ナイロンチューブ・ウレタンチューブを推奨致します。
Qねじの締め付け力を教えて下さい。
A
推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 TAC継手NF
補助機器 TAC継手BHF
補助機器 TAC継手 EXFシリーズ
補助機器TAC継手EFシリーズ エルボ
補助機器TAC継手SF 旋回継手
補助機器TAC継手CF カップリング
メーカーコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイコガネイ
通常価格848円-1,305円1,269円 -137円2,828円1,162円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜15日目在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類MMMMMM
ねじ・ねじ接続形状ニップル隔壁継手延長継手エルボ旋回継手カップリング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト