メカニカル部品技術窓口
【特長】・機器への空気圧入力を開閉します。・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保。・20・60シ...
詳細を確認
| シリーズ | 20 | 60 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水(条件有※) | |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | |
| 使用真空圧力 | -100kPa | |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |
※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
| 型番 | チューブ 外径 φD | R | A | B | L1 | L2 | φP | チューブ エンド C | E1 | E2 | 対辺 H | 有効 断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVLC20-0601 | 6 | R1/8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 17 | 37 | 27 | 17 | 11.5 | 57 |
| BVLC20-0602 | R1/4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 60 | |||||||
| BVLC20-0603 | R3/8 | 12 | 58.2 | 51.9 | 29.7 | 68 | |||||||
| BVLC20-0801 | 8 | R1/8 | 8 | 54.2 | 50.2 | 28 | 17 | 18.2 | 37.7 | 27.7 | 17 | 17.5 | 54 |
| BVLC20-0802 | R1/4 | 11 | 57.2 | 51.2 | 29 | 18.5 | 58 | ||||||
| BVLC20-0803 | R3/8 | 12 | 58.2 | 51.9 | 29.7 | 66 | |||||||
| BVLC60-1002 | 10 | R1/4 | 11 | 68.7 | 62.7 | 37.5 | 24 | 20.7 | 44.7 | 32.7 | 24 | 35.5 | 134 |
| BVLC60-1003 | R3/8 | 12 | 69.7 | 63.4 | 38.2 | 36 | 136 | ||||||
| BVLC60-1004 | R1/2 | 15 | 72.7 | 64.5 | 39.3 | 36 | 153 | ||||||
| BVLC60-1202 | 12 | R1/4 | 11 | 68.7 | 62.7 | 37.5 | 24 | 23.3 | 46.3 | 34.3 | 24 | 44 | 132 |
| BVLC60-1203 | R3/8 | 12 | 69.7 | 63.4 | 38.2 | 45.5 | 134 | ||||||
| BVLC60-1204 | R1/2 | 15 | 72.7 | 64.5 | 39.3 | 46 | 151 |
※ L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

エア入力方向は特別ありませんので、接続ポートどちら側からでも使用できます。
1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
ボールバルブ(ワンタッチ継手付閉止弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2.ネジ部締付け方法

(1)外径六角部締付け方法
ボールバルブのストレートタイプ(BVC)とエルボタイプ(BVLC)は、外径六角部をスパナにて締付けます。
取付ける際は、切換の共通注意事項「2.本体取付上の注意」の表.締付けトルクを参考に締付けてください。
1. 空気圧機器の選定について
(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。
(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。
2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。
(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,995円 ( 2,195円 ) | 8日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,995円 ( 2,195円 ) | 8日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハンドバルブ BVHVU
4.6通常価格(税別):1,120円~

日本ピスコ
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):826円~

SMC
ハンドバルブ VHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,486円~

ミスミ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-
4.7通常価格(税別):1,600円~

SMC
フィンガバルブ VHK-Aシリーズ
0通常価格(税別):302円~

ミスミ
ハンドバルブ BVHV
4.6通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS2(10物質)非対応)
4.5通常価格(税別):510円~

日本ピスコ
閉止弁 ハンドバルブ ストレートA
4.8通常価格(税別):826円~

日本ピスコ
閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):1,697円~