メカニカル部品技術窓口
高可搬タイプのインデックスユニット。標準タイプのメリット・寸法はそのままに、高...
詳細情報を確認する設計の時間を短縮できるモータ・センサ一体型の薄型インデックスユニット


[!]インデックス、ギヤードモータ、ドライバのセット品です。
インデックスユニット 詳細は>>こちら。

| 駆動方式 | 減速ブラシレスDCモータ駆動 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100V(単相) AC200V(単相) AC200V(三相) |
| 割出数 | 4( 90°) 6( 60°) |
| サイクルタイム | 0.3~3sec (負荷による) ※カタログ参照 |
| 使用頻度 | Max 120cpm |
| 最大テーブル径 | Φ500mm |
| 割り出し精度 | ±7分 (指定角度に対する出力軸角度のずれ) |
| 繰返し精度 | 3分以内 (各インデックスの割り出し精度の中で最大のばらつき) |
[!]メーカーカタログは>>こちら。

本体・モータ一体型のためインデックス周辺に飛び出しがなく、コンパクトにまとまります

手動調節軸付で、電気OFFでも動作できメンテナンスにも便利です。

薄型インデックスユニット X301□ タイプ:標準タイプ 特長:オールインワンで省スペース・省エネ・簡単制御。
フレキシブルアクチュエータ X310□ 特長:ステッピングモータで0.1°単位の割り出しを実現したコンパクトアクチュエータ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ
4通常価格(税別):32,132円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
0通常価格(税別):11,108円~

住友重機械
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
0通常価格(税別):9,283円~

三菱電機
サーボアンプ用モニタケーブル
0通常価格(税別):1,900円