17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

薄型インデックスユニット X301□

未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

設計の時間を短縮できるモータ・センサ一体型の薄型インデックスユニット

[!]インデックス、ギヤードモータ、ドライバのセット品です。
   インデックスユニット 詳細は>>こちら。

製品比較情報

薄型インデックスユニット X301□:関連画像

製品概要

簡単・便利を追求したインデックスユニット

  • ・メカ機構にモータを直付けし、小型省スペースを実現
  • ・バリエーションは4分割(90°)と6分割(60°)
  • ・速度設定ダイヤル付のため、装置の仕様・状況に応じたスピード調整が可能です。
  • ・入力信号の切り替えのみで逆回転も容易に実現
  • ・割出し中の過負荷を検知し。自動停止する保護機能付き
  • ・充実した選定サポート(デモ機・能力計算も受付中)
 

製品仕様

上部にターンテーブルを取り付けるだけで、ワークを(1)⇒(2)⇒(3)へと一定時間・一定角度で間欠送りができるインデックステーブルです

駆動方式減速ブラシレスDCモータ駆動
電源電圧AC100V(単相) AC200V(単相) AC200V(三相)
割出数4( 90°) 6( 60°)
サイクルタイム0.3~3sec (負荷による) ※カタログ参照
使用頻度Max 120cpm
最大テーブル径Φ270mm
割り出し精度±7分 (指定角度に対する出力軸角度のずれ)
繰返し精度3分以内 (各インデックスの割り出し精度の中で最大のばらつき)

[!]メーカーカタログは>>こちら。

薄型インデックスユニット X301□:関連画像

使用事例

ロータリーマガジンストッカー

本体・モータ一体型のためインデックス周辺に飛び出しがなく、コンパクトにまとまります

薄型インデックスユニット X301□:関連画像

ピッチフィードコンベア

手動調節軸付で、電気OFFでも動作できメンテナンスにも便利です。

薄型インデックスユニット X301□:関連画像

製品バリエーション

薄型インデックスユニット X301□:関連画像

薄型インデックスユニット X301□W

薄型インデックスユニット X301□W  タイプ:高可搬タイプ  特長:高速化・高荷搬に幅広く対応。オールインワンで省スペース・省エネ・簡単制御。

薄型インデックスユニット X301□:関連画像

フレキシブルアクチュエータ X310□

フレキシブルアクチュエータ X310□ 特長:ステッピングモータで0.1°単位の割り出しを実現したコンパクトアクチュエータ。

型番リスト

表示件数

割り出し数

電圧

(V)

最小発注数量
4
単相100
1個
4
単相・三相200
1個
6
単相100
1個
6
単相・三相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,000
( 154,000 )
19日目
140,000
( 154,000 )
19日目
150,737
( 165,811 )
19日目
150,737
( 165,811 )
19日目

詳細情報

基本情報

標準タイプのインデックスユニット。上部にターンテーブルを取り付けるだけでワークを一定時間・一定角で間欠送りができます。オールインワンで省スペース・省エネ・簡単制御。トータルコストの低減に貢献します。

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型インデックスユニット X301□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型インデックスユニット X301□
薄型インデックスユニット X301□W
アライメントユニット
アブソデックス AX6000Mシリーズ アクチュエータ単体/ケーブル単体
中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ
回転ステージ(KRE)
メーカーマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングCKDオリエンタルモーター駿河精機
通常価格140,000-170,000 -154,184 -12,970 -82,434 -78,504 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜14日目4日目
よく一緒に購入される商品

薄型インデックスユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト