メカニカル部品技術窓口
【特長】・平行開閉チャックの元祖!独自の機構で小型・高把持・長寿命を実現します・安定した把持性能・作動...
詳細を確認

※ NCはフィンガ間スプリング無し。

※ NCはフィンガ間スプリング無し。


※ NCはフィンガ間スプリング無し。








| 動作方式 | 単動型・復動型/平行開閉 |
|---|---|
| 使用流体 | 清浄空気(ろ過済み圧縮空気) |
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.5MPa |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 潤滑 | 無給油またはタービン油JIS♯90相当 |
| 配管接続口 | M5×0.8 |
| 使用頻度 | 60CPM(max) |
| 繰返し位置精度 | ±0.05mm |

| 動作方式 | 単動型・復動型/平行開閉 |
|---|---|
| 使用流体 | 清浄空気(ろ過済み圧縮空気) |
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.5MPa |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 潤滑 | 無給油またはタービン油JIS♯90相当 |
| 配管接続口 | M5×0.8 |
| 使用頻度 | 60CPM(max) |
| 繰返し位置精度 | ±0.05mm |
| 使用電圧範囲 | AC10~125V・DC10~100V共用 |
|---|---|
| 使用電流範囲 | 6~40mA |
| 最大開閉容量 | (AC)2VA・(DC)1W |
| 動作時間 | 1msec以下 |
| 耐衝撃性 | 30G |
| 表示灯 | 発光ダイオード ON時点灯 |
| 使用温度範囲 | -10~+60℃ |
| コード長さ | 5m |
| タイプ | モデルNo. | シリンダ径 (mm) | ストローク (mm) | 理論クランプ力 (N) | 最大把持点 (mm) | 最大許容荷重(N) | 質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | ||||||||
| 単動 | 常時開 | X9558-NO | 8 | 4 | 5.0 | 13 | 13 | 7 | 18 |
| X9559-NO | 10 | 4 | 8.5 | 17 | 16 | 10 | 28 | ||
| X9560-NO | 12 | 4 | 13.0 | 19 | 23 | 13 | 46 | ||
| X9561-NO | 14 | 5 | 18.0 | 20 | 30 | 20 | 62 | ||
| X9562-NO | 16 | 6 | 24.0 | 28 | 37 | 27 | 90 | ||
| 常時閉 | X9559-NC | 10 | 4 | 10.0 | 17 | 16 | 10 | 28 | |
| X9560-NC | 12 | 4 | 13.5 | 19 | 23 | 13 | 46 | ||
| X9562-NC | 16 | 6 | 27.0 | 28 | 37 | 27 | 90 | ||
| 復動 | X9570 | 12 | 4 | 20.5 | 19 | 23 | 13 | 57 | |
| X9571 | 14 | 5 | 24.5 | 20 | 30 | 20 | 78 | ||
| X9572 | 16 | 6 | 34.0 | 28 | 37 | 27 | 112 | ||
| タイプ | モデルNo. | シリンダ径 (mm) | ストローク (mm) | 理論クランプ力 (N) | 最大把持点 (mm) | 最大許容荷重(N) | 質量 (g) | センサ 取付数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | F2 | |||||||||
| 単動 | 常時開 | X9561S-NO | 14 | 5 | 18.0 | 20 | 30 | 20 | 62(94) | 1 |
| X9562S-NO | 16 | 6 | 24.0 | 28 | 37 | 27 | 90(122) | 1 | ||
| 復動 | X9571S | 14 | 5 | 24.5 | 20 | 30 | 20 | 78(110) | 1 | |
| X9572S | 16 | 6 | 34.0 | 28 | 37 | 27 | 112(144) | 1 | ||


※ 1NO タイプは内径把持で使用しますとワークがセンタリングしません。
※ 2ストローク公差は0 ~+ 1mm 程度になります。
※ 3クランプ力は空気圧0.4MPa での理論値です。
※ 4復動型は閉じ側のクランプ力です。開き側のクランプ力は、閉じ側のクランプ力の1/2 ~ 1/3になります。
※ 5最大許容荷重は静的許容荷重であり、フィンガが動作可能な範囲ではありません。
※ 6最大許容荷重は目安であり、保証値ではありません。外力はできるだけ軽減させてください。
※ 7質量( )内はセンサ付きの場合です。
※ 8センサ取付角度は寸法図に示す位置から90°ごとになります。

異形ワークのθ方向位置合わせ
ワーク把持位置に対して、爪を最適な角度に調整できるので、作業性抜群です。
2本爪のスタンダードタイプです。
複動型と単動型があり、ともに動作に無理のない独自の機構と精密加工によってつくられた高精度な平行スライドエアチャックです。
軽快で確実なアクションと、小型・軽量化を実現しています。
工業用ロボットをはじめ、自動組立機、搬送装置など一般産業機械のチャッキングパーツとして多くの実績を上げています。
ボディのシャンク部で固定することにより、高さ及び回転方向の位置調整ができスピーディーなセットアップが実現します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,893円 ( 20,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,548円 ( 28,103円 ) | 7日目 |
25,548円 ( 28,103円 ) | 7日目 |
25,548円 ( 28,103円 ) | 7日目 |
24,733円 ( 27,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,844円 ( 25,128円 ) | 7日目 |
24,733円 ( 27,206円 ) | 7日目 |
23,400円 ( 25,740円 ) | 17日目 |
25,763円 ( 28,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,763円 ( 28,339円 ) | 7日目 |
27,996円 ( 30,796円 ) | 7日目 |

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
ロータリチャック MRHQシリーズ
0通常価格(税別):1,109円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ) MHK2シリーズ
0通常価格(税別):508円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~