17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

高剛性十字動ホルダ F504(DL)/FJ504(DL)の仕様

高剛性十字動ホルダの外観

高剛性十字動ホルダの外観

ダイレクトロック機構 型式末尾:DLタイプ 引っ張りバネの張力とYZ軸2本の送りねじによる位置固定に加え、本機構はさらにダイレクトロックねじを追加することで、可動部を3方向から直接固定する方式を採用。 ※ロック時に数μmの位置ズレが発生します。必要に応じ、ダイレクトロックネジと送りねじを併用してご使用ください。

ダイレクトロック機構 型式末尾:DLタイプ
引っ張りバネの張力とYZ軸2本の送りねじによる位置固定に加え、本機構はさらにダイレクトロックねじを追加することで、可動部を3方向から直接固定する方式を採用。
※ロック時に数μmの位置ズレが発生します。必要に応じ、ダイレクトロックネジと送りねじを併用してご使用ください。

優れた操作性 操作ノブ径が大きく手で回しやすい。 六角レンチで多方向から操作可能。 FJタイプのみ。

優れた操作性
操作ノブ径が大きく手で回しやすい。
六角レンチで多方向から操作可能。
FJタイプのみ。

高安定性 ナット長を延長し安定性向上。 FJタイプのみ。

高安定性
ナット長を延長し安定性向上。
FJタイプのみ。

F504-40の外形図

F504-40の外形図

FJ504-40(高安定性タイプ)の外形図

FJ504-40(高安定性タイプ)の外形図

F504-40DLの外形図

F504-40DLの外形図

FJ504-40DL(高安定性タイプ)の外形図

FJ504-40DL(高安定性タイプ)の外形図

アダプタ変換で様々なアプリケーションに対応。 step1:十字動ホルダ選択。 step2:アダプタ選択。 step3:アダプタを付け替えることで、仕様変更が可能。

アダプタ変換で様々なアプリケーションに対応。
step1:十字動ホルダ選択。
step2:アダプタ選択。
step3:アダプタを付け替えることで、仕様変更が可能。

型式送りねじ固定機能位置保持力(目安)
F504-40六角穴付ねじ-0.2
F504-40DL六角穴付ねじダイレクトロック*2(ロック時)
FJ504-40六角穴付長尺大頭ねじ-0.2
FJ504-40DL六角穴付長尺大頭ねじダイレクトロック*2(ロック時)

型番リスト

表示件数

送りネジ

固定機能

RoHS?最小発注数量
六角穴付 ねじ
ロック機能なし
10
1個
六角穴付 ねじ
ダイレクトロック
10
1個
六角穴付 長尺大頭ねじ
ロック機能なし
10
1個
六角穴付 長尺大頭ねじ
ダイレクトロック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,410
( 37,851 )
6日目
37,940
( 41,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,940
( 41,734 )
6日目
41,470
( 45,617 )
6日目

詳細情報

基本情報

各種アダプタを保持、固定しYZ軸の微調整ができる精密十字動ホルダ。
【特長】
・F503-40の取付け寸法を踏襲しつつ、従来製品に対し耐荷重4倍、保持力10倍*の高剛性モデル。
・可動部を直接固定できるダイレクトロック機構付き。
・ノブを改良した高安定性タイプと全4型式をラインナップ。
・ガイド部には、V溝とクロスローラを使用。
・ベースプレートを外したことで、薄型貫通穴付きXYステージとしても使用可能。
・アダプタ取り付けねじ(M2.6)は、指示深さを超えると、ホルダを破壊するので注意。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
対物レンズ等のマウントとして
4
満足度:4.0
レンズや対物レンズの保持に使用しています。 調整の精度や、ロック時の位置ズレが気になりますが、それを見越して何度かトライ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)
高性能十字動ホルダ(FJ503-40)
精密十字動ホルダ(F503-40)
十字動ホルダ □60タイプ (F02)
十字動ホルダプレートタイプ(F02)
精密十字動ホルダ ロッドタイプ □45 (F03)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格34,410-37,06033,53024,710 -25,590 -37,940 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類十字動ホルダ十字動ホルダ十字動ホルダ十字動ホルダ十字動ホルダ十字動ホルダ
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.5-
調整軸YZ軸YZ軸YZ軸---
よく一緒に購入される商品

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト