メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

板バネ式フィルタホルダ (F72-4)

型番:

F72-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F72-4の仕様・寸法情報

種類
フィルターホルダ
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)
50
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)
50
ホルダー高さ(mm)
46
角型光学素子サイズ詳細(mm)
50×50
RoHS?
10

商品情報

外形図

板バネ式フィルタホルダ (F72-4) 外形図

製品仕様

型番F72-4
ホルダ高さH46mm
適用フィルタ径50×50、φ50mm
適用フィルタ厚2~3mm
保持枚数4
自重0.13kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理

使用例

板バネ式フィルタホルダ (F72-4) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
F72-4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,350
( 13,585 )
6日目

詳細情報

基本情報

角型及び丸型のフィルターを固定する光学用ホルダー。
【特長】
・外形Φ50(直径50mm)、□50mmのフィルタを4枚までセットすることが可能。
・フィルタは上方より押し入れると、板バネにより基準面に押しあてられ固定可能。
・フィルタの出し入れを行っても光軸に対するフィルタの傾きが常に一定に保たれる。
・光軸が極端にずれることはない。
・フィルタ同士があたることもない。
・板バネのフィルタ接触部は樹脂製。
【用途】
・光学実験。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板バネ式フィルタホルダ (F72-4)の型番F72-4のページです。 型番F72-4に関する仕様情報を記載しております。
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)
フィルタホルダ(F72-1)
透過率可変NDフィルタホルダ(F71N)
フィルタホルダ(F561)
薄板ばね
ピン止めクリップ
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミミスミ
通常価格12,3508,82022,06012,350-480 -
通常出荷日6日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類フィルターホルダフィルターホルダフィルターホルダフィルターホルダ--
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)505015---
角型光学素子サイズ(最大値)(mm)5050----
ホルダー高さ(mm)4645----
角型光学素子サイズ詳細(mm)50×5050×50----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト