17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)

    ~mm
  • ホルダー高さ(mm)

    ~mm
  • 移動量

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

微調付きプリズムホルダ(F61)

通常単価(税別)
22,06046,760
税込単価
24,26651,436
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

上部のスライドクランプねじを用いて固定可能な微調付きプリズムホルダ。【特長】・プリズム、キューブビーム...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、ホルダーに搭載されるマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のホルダー型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

微調付きプリズムホルダ F61の仕様

F61-25の外観 ※本製品は本来自立しません。

F61-25の外観
※本製品は本来自立しません。

3ケ所のねじ(P=0.5)を回すことにより、2軸方向へのアオリ(θx、θy)と回転(θz)の微調(±3.5°)が可能。

F61-25の外形図

F61-25の外形図

F61-35の外観 ※本製品は本来自立しません。

F61-35の外観
※本製品は本来自立しません。

回転(θz)と2軸のアオリ(θx、θy)の3軸共に、それぞれの操作は、マイクロメータヘッドにより±3°の微調が可能。

F61-35の外形図

F61-35の外形図

内部機構

内部機構

  • 2軸のアオリ機構は、センター軸機構となっていますのでスムーズで高精度な微調が可能。
  • 回転(θz)と2軸のアオリ(θx、θy)の回転中心は、ステージ面にある白線の中心の下部10mmのところにある。ビームスプリッタを使用する場合は、ビームスプリッタのはり合わせ面を白線に合わせておくと調整がスムーズに行える。
型式ホルダ高さH[mm]適用サイズ調整軸
F61-2541Min.□5~Max.□25θx、θy、θz軸
F61-3550Min.□5~Max.□35θx、θy、θz軸

型番リスト

表示件数

角型光学素子サイズ(最大値)

(mm)

ホルダー高さ

(mm)

移動量

角型光学素子サイズ詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
41
±3.5°
5~25
10
1個
35
50
±3°
5~35
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,060
( 24,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,760
( 51,436 )
14日目

詳細情報

基本情報

上部のスライドクランプねじを用いて固定可能な微調付きプリズムホルダ。
【特長】
・プリズム、キューブビームスプリッタ等の回転(θz)と2軸のアオリ(θx、θy)の微調が可能。
・プリズムは上部のスライドクランプねじを用いて固定。
・上部の押え部はロッドをゆるめることにより、他のM4のタップのところに取り付けることが可能。
【用途】
・光学実験。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、ホルダーに搭載されるマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のホルダー型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微調付きプリズムホルダ(F61)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微調付きプリズムホルダ(F61)
プリズムホルダ(F551/F552/F60)
傾斜回転プリズムホルダ
小型プリズムホルダ HP-24
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
メーカー駿河精機駿河精機中央精機中央精機ミスミ
通常価格22,060-7,060 -31,71417,178-
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜16日目4日目14日目
種類プリズムホルダプリズムホルダプリズムホルダプリズムホルダ-
適用素子種類角型角型角型角型-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング