17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)

通常単価(税別)
9,71012,350
税込単価
10,68113,585
通常出荷日:5日目

FM58にアオリロックナットを付けた光学用ホルダー。【特長】・ミラー固定方法は、「接着タイプ」と「3点...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

微動小型ミラーホルダ(ロック付き) FM58Cの仕様

組合せ例

組合せ例

ミラーの固定方法(接着タイプ)

ミラーの固定方法(接着タイプ)

  • 接着剤を用いることで、大小限らず、光軸と素子設置面が許容する範囲の素子を、ストレスなく取り付けることが可能。
  • 高強度の固定を行いたい場合は、体積変化の少ないエボキシ樹脂系接着剤がお勧め。
    また両面粘着テープを用いれば、強力で脱着可能な固定が可能。
ミラーの固定方法(3点支持タイプ)

ミラーの固定方法(3点支持タイプ)

  • 素子側面を3点で保持するため、素子交換が容易にでき便利。
  • 素子受けピンの位置を変更することで、20~30mmの素子を固定可能。
FM58C-30-1の外形図(接着タイプ)

FM58C-30-1の外形図(接着タイプ)

FM58C-30F-1の外形図(接着タイプ)

FM58C-30F-1の外形図(接着タイプ)

FM58C-30-2の外形図(3点支持タイプ)

FM58C-30-2の外形図(3点支持タイプ)

FM58C-30F-2の外形図(3点支持タイプ)

FM58C-30F-2の外形図(3点支持タイプ)

アオリ軸の固定

アオリ軸の固定
装置組み込みの場合等では、位置調整後の固定をしなければならない場合がある。
このミラーホルダは、装置組み込みを想定してアオリロックナットが付属。
ロック時の位置ズレはあるが、その後の安定性は優れている。

型式使用ミラー径[φmm]使用ミラー厚[mm]調整軸
FM58C-30-1~30-θyθz軸
FM58C-30F-1~30-θyθz軸
FM58C-30-220~304~θyθz軸
FM58C-30F-220~304~θyθz軸

型番リスト

表示件数

種類

円型光学素子サイズ詳細

(φ)

RoHS?最小発注数量
接着タイプ・ロッドなしタイプ
~30
10
1個
接着タイプ・ロッドタイプ
~30
10
1個
3点支持タイプ・ロッドタイプ
20~30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,710
( 10,681 )
5日目
10,590
( 11,649 )
5日目
12,350
( 13,585 )
5日目

詳細情報

基本情報

FM58にアオリロックナットを付けた光学用ホルダー。
【特長】
・ミラー固定方法は、「接着タイプ」と「3点支持タイプ」がある。
・接着、ねじともに、ロッドタイプとロッドなしタイプがある。
・ロッドなしタイプでは、M3ねじ、またはM6ねじにて固定する。
・3点支持タイプは2点のピンを付け替えφ20~30(直径20~30mm)までのミラーが固定できる。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)
小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)
微動小型ミラーホルダ(FM58)
上方操作ミラーホルダ(FM533)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格9,710-7,940 -14,120 -10,590 -8,820 -21,180 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目6日目〜
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)30303012.730-
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25
調整軸θy、θz軸θy θz軸θy θz軸θy θz軸-θy θz軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト