メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外形(mm)

    ~mm
  • 波長範囲(nm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

広域帯無偏光ビームスプリッタ(S322)

通常単価(税別)
29,120
税込単価
32,032
通常出荷日:3日目

レーザ光の透過光量と反射光量を1:1に分離するキューブ型のビームスプリッタ。【特長】・ハイブリッド(金...

詳細を確認

型番:

S322-20-550N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S322-20-550Nの仕様・寸法情報

外形(mm)
20
波長範囲(nm)
440~680
コーティング
金属/誘電体複合膜(4面ARコート)
材質
BK7
RoHS?
10
-
-

商品情報

広域帯無偏光ビームスプリッタ S322の仕様

S322の外観

S322の外観

S322の外形図

S322の外形図

製品仕様

形状キューブ型
材質BK7
外径公差+0
-0.2mm
ビーム偏向5分以内
面精度反射波面 λ/4
面精度測定波長λ=632.8nm
コーティング金属/誘電体複合膜(4面ARコート)
偏光|S-P|<10%
外観規格MIL スクラッチ&ディグ 40-20
有効領域直角を挟む2面は中心80%の円、斜面は中心80%の楕円
S322-20-550Nの透過率特性データ

S322-20-550Nの透過率特性データ

S322-20-800Nの透過率特性データ

S322-20-800Nの透過率特性データ

S322-20-1300Nの透過率特性データ

S322-20-1300Nの透過率特性データ

S322-20-1500Nの透過率特性データ

S322-20-1500Nの透過率特性データ

型式外形a=b=c[mm]波長帯域(nm)形状
S322-10-550N10440~680キューブ型

型番リスト

表示件数
型番
S322-20-550N

外形

(mm)

波長範囲

(nm)

RoHS?最小発注数量
20
440~680
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,120
( 32,032 )
3日目

詳細情報

基本情報

レーザ光の透過光量と反射光量を1:1に分離するキューブ型のビームスプリッタ。
【特長】
・ハイブリッド(金属/誘電体)コーティングを用いて、広い範囲で無偏光広帯域を実現。
・2波長、3長波を共有で使う実験に便利。
・レーザビームの偏光方位が変化しても、透過光量:反射光量(1:1)は変化なし。
・10%以下の吸収があるので、高エネルギー用のレーザには使用不可。
・透過光、反射光のS偏光とP偏光の位相差は保証されない。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広域帯無偏光ビームスプリッタ(S322)の型番S322-20-550Nのページです。 型番S322-20-550Nに関する仕様情報を記載しております。
広域帯無偏光ビームスプリッタ(S322)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広域帯無偏光ビームスプリッタ(S322)
ビームスプリッター キューブタイプ
直角プリズム(コート付) S21
メーカー駿河精機アズワン駿河精機
通常価格29,12011,409 -6,180 -
通常出荷日3日目8日目〜在庫品1日目〜
コーティング金属/誘電体複合膜(4面ARコート)--
材質BK7--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビームスプリッタカテゴリの売れ筋ランキング