17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

通常単価(税別)
14,12015,880
税込単価
15,53217,468
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

安全性・操作性に優れたコンパクトタイプの上方操作ミラーホルダ。【特長】・φ30までの小型ミラーを固定し...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

小型上方操作ミラーホルダの外観

小型上方操作ミラーホルダの外観

小型上方操作ミラーホルダのアオリ軸の固定について

小型上方操作ミラーホルダのアオリ軸の固定について
装置組み込みの場合等では、位置調整後の固定をしなければならない場合がある。このミラーホルダは、装置組み込みを想定してアオリロックナットが付属している。ロック時の位置ズレはあるが、その後の安定性は優れている。

光軸に手を入れずに調整でき安全

光軸に手を入れずに調整でき安全

コンパクトに配置可能。操作ノブが後ろにないので近接が可能

コンパクトに配置可能。操作ノブが後ろにないので近接が可能

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30-1の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30-1の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30F-1の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30F-1の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30-2の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30-2の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30F-2の外形寸法図

小型上方操作ミラーホルダ FM535-30F-2の外形寸法図

型式FM535-30-1FM535-30F-1FM535-30-2FM535-30F-2
使用ミラー径~φ30(直径30mm)φ20~φ30(直径20~30mm)
使用ミラー厚-4mm~
調整軸θy θz軸
送り方式送りねじ P=0.25mm
分解能45'/回転
移動量±2.5°
自重0.1kg0.17kg0.1kg0.17kg

主材質-表面処理:アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数

種類

円型光学素子サイズ詳細

(φ)

RoHS?最小発注数量
接着タイプ・ロッドなしタイプ
~30
10
1個
3点支持タイプ・ロッドなしタイプ
20~30
10
1個
接着タイプ・ロッドタイプ
~30
10
1個
3点支持タイプ・ロッドタイプ
20~30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,120
( 15,532 )
6日目
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,000
( 16,500 )
6日目
15,880
( 17,468 )
6日目

詳細情報

基本情報

安全性・操作性に優れたコンパクトタイプの上方操作ミラーホルダ。
【特長】
・φ30までの小型ミラーを固定し、2軸のアオリ微調が行えます。
・ロックナット付きでアオリ軸をロックできます。
・ミラーの固定は接着と3点支持の2種類があります。
・ロッドタイプとロッドなしタイプがあります。
・3点支持タイプは2点のピンを付け替えφ20~φ30までのミラー固定が可能です。
【用途】
・光学実験、光学関連装置組込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型上方操作ミラーホルダ(FM535)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)
小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)
ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)
上方操作ミラーホルダ(FM533)
微動小型ミラーホルダ(FM58)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格14,120-9,710 -7,940 -10,590 -21,180 -8,820 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目〜6日目〜5日目
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)30303012.7-30
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25
調整軸θy θz軸θy、θz軸θy θz軸θy θz軸θy θz軸-
よく一緒に購入される商品

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト