17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)

未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

小型ミラーホルダ(ロック付き) F58Nの仕様

F58N-30-2

F58N-30-2の外観

F58N-30F-1の外観※本製品は本来自立しません。

F58N-30F-1の外観
※本製品は本来自立しません。

アオリ軸の固定について

アオリ軸の固定について
装置組み込みの場合等では、位置調整後の固定をしなければならない場合がある。
このミラーホルダは、装置組み込みを想定してアオリロックナットが付属。ロック時の位置ズレはあるが、その後の安定性は優れている。

接着タイプ

接着タイプ

  • 接着剤を用いることで、大小限らず、光軸と素子設置面が許容する範囲の素子を、ストレスなく取付けることが可能。
  • 高強度の固定を行いたい場合は、体積変化の少ないエポキシ樹脂系接着剤がお勧め。
    また両面粘着テープを用いれば、強力で脱着可能な固定が可能。
3点支持タイプ

3点支持タイプ

  • 素子側面を3点で保持するため、素子交換が容易にでき便利。
  • 素子受けピンの位置を変更することで、20mm~30mmの素子を固定可能。
F58N-30-1の外形図(接着タイプ)

F58N-30-1の外形図(接着タイプ)

F58N-30-2の外形図(接着タイプ)

F58N-30-2の外形図(接着タイプ)

F58N-30F-1(3点支持タイプ)

F58N-30F-1(3点支持タイプ)

F58N-30F-2(3点支持タイプ)

F58N-30F-2(3点支持タイプ)

型式ホルダ高さH[mm]使用ミラー径[φmm]使用ミラー厚[mm]
F58N-30-130~30-
F58N-30F-130~30-
F58N-30-23020~305~
F58N-30F-23020~305~

型番リスト

表示件数

種類

円型光学素子サイズ詳細

(φ)

RoHS?最小発注数量
接着タイプ・ロッドなしタイプ
~30
10
1個
3点支持タイプ・ロッドなしタイプ
20~30
10
1個
接着タイプ・ロッドタイプ
~30
10
1個
3点支持タイプ・ロッドタイプ
20~30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,940
( 8,734 )
5日目
9,710
( 10,681 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,820
( 9,702 )
5日目
10,590
( 11,649 )
5日目

詳細情報

基本情報

非常にコンパクトな光学用ホルダー。
【特長】
・φ30mm(直径30mm)までの小型ミラーを固定できる。
・2軸のアオリ(θy,θz)の微調を行うホルダーである。
・接着式、3点支持式ともに、ロッドタイプとロッドなしタイプがある。
・ロッドなしタイプでは、M3ねじ、またはM6ねじにて固定できる。
・アオリ微調ノブはP=0.5mmでロックナットにより固定できる。
・機器組み込みに有効である。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)
微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)
微動小型ミラーホルダ(FM58)
精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格7,940-9,710 -14,120 -10,590 -8,820 -30,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目〜5日目4日目
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)30303012.730-
微動方式送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25
調整軸θy θz軸θy、θz軸θy θz軸θy θz軸-θyθz軸
よく一緒に購入される商品

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト