メカニカル部品技術窓口
光学系を簡単にユニット化することが可能なブレッドボード。【特長】・ラインナップ...
詳細情報を確認する
A65の外観
オプトステーション、40mmステージ等により構成される光学系を簡単にユニット化することが可能。

コンパクトホルダ等を小型ブレッドボード(A65-2)上にてユニット化した例。
ベースプレートA24-3,4、自在ベースプレートA21-21,22、光軸高さ合わせ用スペーサ等の利用によりユニット化しやすくなっている。

A65-1P8の外形図

A65-2の外形図

A65-2P8の外形図

A65-3の外形図
| 型式 | サイズ[mm] | 上面タップ | 質量[kg] |
|---|---|---|---|
| A65-1P8 | 150×200 | M3-8マトリクス | 0.8 |
| A65-2 | 250×350 | M3-16マトリクス | 2.3 |
| A65-2P8 | 250×350 | M3-8マトリクス | 2.3 |
| A65-3 | 150×250 | M6-25マトリクス | 1.16 |
光学系を簡単にユニット化することが可能なブレッドボード。
【特長】
・ラインナップでは一番小型のブレッドボード。
・オプトステーション、40mmステージ等を組み合わせてユニット化。
・除振台やブレッドボード上へ固定したり移動、保管が簡単に可能。
・上面のタップ加工のマトリクスは、M3が8mmと16mm、M6は25mmの設定がある。
・すべて貫通穴。
・除振台等への固定用にはM6用ボルト穴が加工されている。
・平面度:0.20mm以下。
【用途】
・光学実験。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~