17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ロッド径(φ)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転式ハンドルタイプ クロスクランプ(A45-19N/20N/21N)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

回転式(ハンドルタイプ)クロスクランプ A45-19N/20N/21Nの仕様

回転式(ハンドルタイプ)クロスクランプの外観

回転式(ハンドルタイプ)クロスクランプの外観

A45-19Nの外形図

A45-19Nの外形図

A45-20Nの外形図

A45-20Nの外形図

A45-21Nの外形図

A45-21Nの外形図

型式適用ロッド径形式自重[kg]
A45-19Nφ12-φ12回転式(360°)重荷重用0.1
A45-20Nφ12-φ20回転式(360°)重荷重用0.18
A45-21Nφ20-φ20回転式(360°)重荷重用0.23

型番リスト

表示件数

適用ロッド径

(φ)

RoHS?最小発注数量
12-12
10
1個
20-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,820
( 9,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,820
( 9,702 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重荷重用のクロスクランプ。
【特長】
・固定は割り締め方式。
・スリットを切った固定部を持ち、クランプ部をひずませることにより確実な固定が可能。
・適用径の組合せにより3種類。
・ポールまたはロッドを任意の角度に固定することが可能。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式ハンドルタイプ クロスクランプ(A45-19N/20N/21N)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マグネットベースの軸固定用
4
満足度:4.0
クロスクランプが故障したので交換部品として購入しました。 レバー式で占められるので程よい力で締めれます。 難点としては形...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式ハンドルタイプ クロスクランプ(A45-19N/20N/21N)
固定式ハンドルタイプ クロスクランプ(A45-13N/14N/15N)
回転式六角タイプ クロスクランプ(A45-19C/20C/21C)
回転式クロスクランプ
回転式クロスクランプ(A45-16/17/18)
固定式クロスクランプ(A45-10/11/12)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機中央精機駿河精機駿河精機
通常価格8,8207,0607,5903,406 -3,0902,593 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目

クロスクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト