メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転プレート(A55-11)

型番:

A55-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A55-11の仕様・寸法情報

種類
スペーサ
サイズ(mm)
40×40
上面取付可能タイプ
T-M3A,B,C,D
下取付穴タイプ
T-M3A
RoHS?
10
-
-

商品情報

OPS 回転プレート A55-11の仕様

A55-11の外観

A55-11の外観

A55-11の外形図

A55-11の外形図

組合例

組合例

  • ミラーφ20mm:S01-20-1/10
  • ミラーホルダー:F531-20B
  • 回転プレート:A55-11
  • ※ 光軸高さ45mm
型式移動量[°]自重[kg]主材質-表面処理
A55-113600.06アルミ‐黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数
型番
A55-11
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,060
( 7,766 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

光路の取りまわしに便利な回転プレート。
【特長】
・オプトステーション用ホルダーを載せて360°回転させ、任意の位置で固定可能。
・簡単に回転できる。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転プレート(A55-11)の型番A55-11のページです。 型番A55-11に関する仕様情報を記載しております。
回転プレート(A55-11)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転プレート(A55-11)
スライドプレート(A55-01)
プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)
ベースプレート(A21/A24)
位置調整プレート(A50)
ベース取付ねじ(A23-1/2/3)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格7,0604,6304,4102,210 -2,7821,760 -
通常出荷日在庫品1日目4日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スペーサスペーサスペーサベースプレートアダプタ周辺部品・アクセサリ
サイズ(mm)40×4056×4040×30---
上面取付可能タイプT-M3A,B,C,DT-M3A,B,C,D----
下取付穴タイプT-M3AT-M3AT-M3D---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト