メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

可変ピンホールホルダ(F70)

型番:

F70
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F70の仕様・寸法情報

種類
ピンホールホルダ
ホルダー高さ(mm)
50
ピンホール径(φ)
0.2~6
RoHS?
10

商品情報

可変ピンホールホルダ F70の仕様

F70の外観

F70の外観

F70の外形図

F70の外形図

型式ホルダ高さH[mm]ピンホール径自重[kg]
F7050φ0.2、φ0.4、φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ3.0、φ4.0、φ6.00.3

型番リスト

表示件数
型番
F70
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,880
( 17,468 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

光束絞り等にも使用可能な光学用ホルダー。
【特長】
・回転する円盤上に45°おきに8サイズの小径の穴があいている。
・各穴の位置決めはクリックストップ方式により行う。
【用途】
・光学実験。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変ピンホールホルダ(F70)の型番F70のページです。 型番F70に関する仕様情報を記載しております。
可変ピンホールホルダ(F70)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可変ピンホールホルダ(F70)
可変スリット(F112N)
虹彩絞り(F74-3N)
ピンホールホルダ(F512F/F513F)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格15,88083,82018,53037,060
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目
種類ピンホールホルダ関連部品関連部品ピンホールホルダ
ホルダー高さ(mm)502129-
ピンホール径(φ)0.2~6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました