メカニカル部品技術窓口
各種アダプタを保持、固定可能な光学用ホルダー。【特長】・プレートタイプのため、安定性が良く、低光軸な実...
詳細を確認
F02-2Eの外観

F02-4Eの外観

F02-2Eの外形図

F02-4Eの外形図
| 型式 | ホルダ高さH[mm] | 透過穴径 | 調整軸 |
|---|---|---|---|
| F02-2E | 46 | φ25 | YZ軸 |
| F02-2ER | 46 | φ25 | YZ軸 |
| F02-4E | 46 | φ25 | Y、Z、θy、θz軸 |
| F02-4ER | 46 | φ25 | Y、Z、θy、θz軸 |
各種アダプタを保持、固定可能な光学用ホルダー。
【特長】
・プレートタイプのため、安定性が良く、低光軸な実験が可能な十字動ホルダー。
・微動部にP=0.5mmのねじを使用。
・F02-2Eのタイプでは、操作ねじによりYZ軸の微動が可能。
・F02-4Eタイプでは、Yzθyθz軸の微動が可能。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

駿河精機
偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)
0通常価格(税別):24,710円

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,131円~

駿河精機
ベースプレート(A21/A24)
5通常価格(税別):2,210円~

駿河精機
薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)
4通常価格(税別):78,927円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
5通常価格(税別):1,760円~

駿河精機
ミニ光学ベンチ(A16)
4通常価格(税別):2,782円~

駿河精機
ミニ光学ベンチ用キャリア(A17-12/40)
4通常価格(税別):2,320円~