メカニカル部品技術窓口
各種アダプタを保持、固定可能な光学用ホルダー。【特長】・微動部にP=0.5mmのねじを使用。・F02-...
詳細を確認
F02-1Eの外観
※本製品は本来自立しません。

F02-3Eの外観
※本製品は本来自立しません。

F02-1Eの外形図

F02-3Eの外形図
| 型式 | ホルダ高さH[mm] | 透過穴径 | 調整軸 |
|---|---|---|---|
| F02-1E | 30 | φ25 | YZ軸 |
| F02-1ER | 30 | φ25 | YZ軸 |
| F02-3E | 37 | φ25 | Y、Z、θy、θz軸 |
| F02-3ER | 37 | φ25 | Y、Z、θy、θz軸 |
各種アダプタを保持、固定可能な光学用ホルダー。
【特長】
・微動部にP=0.5mmのねじを使用。
・F02-1Eのタイプは厚さが10mmと薄いため、狭いスペースや近接での使用に有効。
・F02-1Eのタイプでは、操作ねじによりYZ軸の微動が可能。
・F02-4Eタイプでは、Yzθyθz軸の微動が可能。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
レンズ用アダプタ(F510A)
3通常価格(税別):3,530円~

駿河精機
ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)
0通常価格(税別):14,120円~

駿河精機
コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)
0通常価格(税別):10,590円

駿河精機
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)
0通常価格(税別):12,350円

駿河精機
虹彩絞り(F74-3N)
0通常価格(税別):18,530円

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

駿河精機
高安定ミラーホルダ(FM532)
0通常価格(税別):14,120円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~