17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)

通常単価(税別)
1,8482,782
税込単価
2,0333,060
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

光軸高さを合わせるための□60mmのベースプレート。【特長】・設定された光軸に対してステージの組合せの...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

OPS 光軸高さ合わせ用スペーサ□60 A49の仕様

A49の外観

A49の外観

A49-Aの外形図

A49-Aの外形図

A49-B,Qの外形図

A49-B,Qの外形図

A49-C,D,E,F,G,Hの外形図

A49-C,D,E,F,G,Hの外形図

A49-R,Jの外形図

A49-R,Jの外形図

組合せ例

Iタイプ 厚さ 40mm

Iタイプ
厚さ 40mm

IIタイプ 厚さ35mm

IIタイプ
厚さ35mm

IIIタイプ 厚さ45mm

IIIタイプ
厚さ45mm

A49組合せ表

A49組合せ表

スペーサは以下の手順で選定する。

  1. 1.取り付けるステージもしくはベース(スペーサの下側にくるもの)のねじピッチタイプを上記の表にて確認。
  2. 2.使用するスペーサの厚さとねじピッチにより、組合せ表を参照し使用するスペーサを選択。
    例)ねじピッチTypeIIIで厚さ45mmの場合
    使用するスペーサはA49-A+F+B
型式主材質-表面処理自重[kg]付属ねじ(六角穴付ボルト)
A49-Aアルミ-黒アルマイト処理0.09M4-10 4本
型式主材質-表面処理板厚[mm]自重[kg]
A49-Bアルミ-黒アルマイト処理100.09
A49-Cアルミ-黒アルマイト処理100.09
A49-Dアルミ-黒アルマイト処理150.14
A49-Eアルミ-黒アルマイト処理200.18
A49-Fアルミ-黒アルマイト処理250.23
A49-Gアルミ-黒アルマイト処理300.28
A49-Hアルミ-黒アルマイト処理60.05
A49-Jアルミ-黒アルマイト処理20.02
A49-Qアルミ-黒アルマイト処理90.09
A49-Rアルミ-黒アルマイト処理40.04

型番リスト

表示件数

板厚

(mm)

穴形状

RoHS?最小発注数量
10
4.5キリφ8ザグリ深4.5
10
1個
10
3.5キリφ6ザグリ深4.5
10
1個
10
4.5キリφ8ザグリ深4.5~16.5
10
1個
15
4.5キリφ8ザグリ深4.5~16.5
10
1個
20
4.5キリφ8ザグリ深4.5~16.5
10
1個
25
4.5キリφ8ザグリ深4.5~16.5
10
1個
30
4.5キリφ8ザグリ深4.5~16.5
10
1個
6
4.5キリφ8ザグリ深4.5~16.5
10
1個
2
4.5キリ+3.5キリ
10
1個
9
3.5キリφ6ザグリ深4.5
10
1個
4
4.5キリ+3.5キリ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,782
( 3,060 )
4日目
2,782
( 3,060 )
4日目
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,848
( 2,033 )
6日目
2,650
( 2,915 )
6日目
1,848
( 2,033 )
4日目

詳細情報

基本情報

光軸高さを合わせるための□60mmのベースプレート。
【特長】
・設定された光軸に対してステージの組合せの高さが足りない場合等に使用。
・スペーサの組合せにより10~50mmまで5mmとびにラインナップ。
・A49-H、R、Jと組み合わせることにより2mmとびに調整可能。
・スペーサの外形は60×60mmで□40mm、□60mmステージに利用可能。
・A49-R、Jのスペーサは間にはさみ同時に固定して使用。
・A49-Aは、アリ式ステージB05-11BM用下面アダプタプレートとしても使用可能。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
外販装置の付帯部品組み付けに使用
5
満足度:5.0
外販装置の付帯部品を簡便に付替え可能にするためにこの商品の各種板厚を組み合わせ高さ調整に使用しています。以前は特注品を利...もっと読む
0人が参考にしています。
電動ステージ部品
5
満足度:5.0
電動ステージのスペーサーとして使用しています。自分でフライス盤等を使って加工することもできるのですが、時間と精度を考える...もっと読む
0人が参考にしています。
光学実験装置として使用
5
満足度:5.0
X軸リニアボールガイドステージ BXTシリーズ等との組み合わせ利用で光学実験に使用しています。この商品を利用することで、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
ベースプレート(A21/A24)
スライドプレート(A55-01)
位置調整プレート(A50)
プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格1,848-1,760 -2,210 -4,6302,7824,410
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目6日目
種類スペーサスペーサベースプレートスペーサアダプタスペーサ

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト