メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

光路切替用ベース(A55-20)

型番:

A55-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A55-20の仕様・寸法情報

種類
スペーサ
サイズ(mm)
60×40
上面取付可能タイプ
T-M3A,B,C,D
RoHS?
10

商品情報

OPS 光路切替用ベース A55-20の仕様

オプトステーション用ホルダーを載せてスライドさせることにより光路の切替が可能。(再現性参考値:10秒程度)

移動前 A55-20の外観

移動前
A55-20の外観

移動後 A55-20の外観

移動後
A55-20の外観

組合例

組合例

  • ミラーφ20mm:S01-20-1/10
  • ミラーホルダ:F531-20B
  • 光路切替用ベース:A55-20
  • ※ 光軸高さ45mm
A55-20の外形図

A55-20の外形図

型式移動量自重[kg]主材質-表面処理
A55-20200.09アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数
型番
A55-20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,410
( 21,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

オプトステーション用ホルダーの光路切替が可能なベースプレート。
【特長】
・マグネットによるスライド位置固定でロック機構はない。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光路切替用ベース(A55-20)の型番A55-20のページです。 型番A55-20に関する仕様情報を記載しております。
光路切替用ベース(A55-20)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光路切替用ベース(A55-20)
スライドプレート(A55-01)
プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
ベースプレート(A21/A24)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格19,4104,6304,4101,760 -1,848 -2,210 -
通常出荷日5日目4日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スペーサスペーサスペーサスペーサスペーサベースプレート
サイズ(mm)60×4056×4040×30---
上面取付可能タイプT-M3A,B,C,DT-M3A,B,C,D----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト