17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 円型光学素子サイズ(最大値)(φ)

    ~mm
  • ホルダー高さ(mm)

    ~mm
  • ホルダー幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

偏光プリズムホルダ(F65/F543/F544)

通常単価(税別)
16,76037,060
税込単価
18,43640,766
通常出荷日:4日目

偏光プリズム、グラントムソンプリズム等の筒型プリズムを保持、回転(θx)に使用するホルダ。【特長】・回...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、ホルダーに搭載されるマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のホルダー型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

偏光プリズムホルダ F65の仕様

  • F65-1~3Nはクランプをゆるめることにより手動による360°の粗動が可能。
  • F65-4~6Nはクランプをゆるめた状態では手動による360°の粗動が、クランプを締めるとマイクロメータヘッドにより±4°の微調が可能。
  • ※ 表記以外のプリズムサイズを使用される場合は、お問い合わせください。
 
F65の外観

F65の外観

 
 
F65-1N,2N,3Nの外形図

F65-1N,2N,3Nの外形図

F65-4N,5N,6Nの外形図

F65-4N,5N,6Nの外形図

型式ホルダ高さH[mm]ホルダ幅Lプリズムサイズ外径
F65-1N28.52715.75
F65-2N28.532.518.9
F65-3N28.539.522.1
F65-4N302715.75
F65-5N3032.518.9
F65-6N3039.522.1

OPS 偏光プリズムホルダ F543/F544

  • 光軸高さを底面から25mmで統一。
  • 適用素子サイズはφ15.75(外径15.75mm)L=18~23と、φ18.9(外径18.9mm)L=10~28の2サイズ。
  • 目盛は0点合わせが可能な機構となっているため、基準角度からの任意の角度の設定が簡単に可能。
  • ※ ねじリング締め付け用リングスパナ P3.-116
F543/F544の外観

F543/F544の外観

  • 偏光プリズムホルダ F543-1
    目盛が2°単位。
    クランプをゆるめて回転させ、360°の任意位置で固定することが可能。
  • 微調付偏光子ホルダ F544-1
    クランプをゆるめた状態で360°回転でき、クランプを締めた状態で精密ねじにより±4°の微調整が可能。
 
F543の外形図

F543の外形図
F543-1のアダプタは着脱可能なアダプタでφ15.95(外径15.95mm)、φ18.9(外径18.9mm)の2種類のプリズムの保持が可能。

F544の外形図

F544の外形図

アダプタの使用方法

アダプタの使用方法
φ15.75(外径15.75mm)の素子は、アダプタを使い固定。アダプタはφ15.75(外径15.75mm)の素子が入るようになっている。

カラーの使用方法

カラーの使用方法
全長が18mm以下の素子はカラーを使い固定。

型式付属品適用素子外径[φmm]適用素子長さ[mm]
F543-1アダプタ15.7518~23
F543-2カラー18.910~28
F544-1アダプタ15.7518~23
F544-2カラー18.910~28

型番リスト

表示件数

円型光学素子サイズ(最大値)

(φ)

ホルダー高さ

(mm)

ホルダー幅

(mm)

移動量

RoHS?最小発注数量
15.75
28.5
27
360°
10
1個
18.9
28.5
32.5
360°
10
1個
22.1
28.5
39.5
360°
10
1個
15.75
30
27
粗360°微±4°
10
1個
18.9
30
32.5
粗360°微±4°
10
1個
22.1
30
39.5
粗360°微±4°
10
1個
15.75
-
-
粗360°
10
1個
18.9
-
-
粗360°
10
1個
15.75
-
-
粗360°微±4°
10
1個
18.9
-
-
粗360°微±4°
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,180
( 23,298 )
4日目
21,180
( 23,298 )
4日目
21,180
( 23,298 )
4日目
37,060
( 40,766 )
4日目
37,060
( 40,766 )
4日目
37,060
( 40,766 )
4日目
16,760
( 18,436 )
4日目
16,760
( 18,436 )
4日目
28,240
( 31,064 )
4日目
28,240
( 31,064 )
4日目

詳細情報

基本情報

偏光プリズム、グラントムソンプリズム等の筒型プリズムを保持、回転(θx)に使用するホルダ。
【特長】
・回転の目盛は0点合わせ機構付き。
・基準角度からの任意の角度の設定が簡単に可能。
【用途】
・光学実験。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • マイクロメータヘッド仕入先・製造元の変更に伴い、ホルダーに搭載されるマイクロメータヘッドが変更となります。
    対象のホルダー型番及び変化点・変更時期は、手動ステージのマイクロメータヘッド変更のご案内をご参考ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光プリズムホルダ(F65/F543/F544)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏光プリズムホルダ(F65/F543/F544)
偏光子ホルダ(F62)
偏光子ホルダ 光軸25mm(F541)
偏光子ホルダ 光軸25mm微調付き(F542)
微調付き偏光子ホルダ(F63)
偏光子プリズム用アダプタ(F69)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格16,760-16,760 -14,12024,71030,880 -6,180
通常出荷日4日目6日目3日目〜6日目6日目6日目
種類プリズムホルダ偏光子ホルダ偏光子ホルダ偏光子ホルダ偏光子ホルダアダプタ
適用素子種類円型円型円型円型円型-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト