メカニカル部品技術窓口
ステージのストロークより大きい光軸高さの調整及び位置の調整をする場合に、上下あるいは左右にずらして取り付けて調整することが可能。
□40mm、φ60mm(直径60mm)ステージ等、4‐M3 32mmピッチのねじ穴を持つものに使用可能。

A50-1の外観

A50-1の外形図
ステージのストロークより大きい光軸高さの調整及び位置の調整をする場合に、上下あるいは左右にずらして取り付けて調整することが可能。
□60mm、φ85mm(直径85mm)ステージ等、4‐M4 50mmピッチのねじ穴を持つものに使用可能。

A50‐2の外観

A50‐2の外形図
ステージのストロークより大きい光軸高さの調整及び位置の調整をする場合に、上下あるいは左右にずらして取り付けて調整することが可能。
A50‐3とA50‐2はM4用ボルト穴の位置が違う。
用途にあわせて選択。□60mm、φ85mm(直径85mm)ステージ等、4‐M4 50mmピッチのねじ穴を持つものに使用可能。
光学ベンチ、キャリア上に高分解能ステージ等をのせる場合に使用することにより、光軸をベンチ中心位置にほぼ合わせることが可能。

A50‐3の外観

A50‐3の外形図
| 型式 | 自重[kg] | 主材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| A50-1 | 0.06 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A50-2 | 0.17 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A50-3 | 0.17 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
各種ステージに対応した位置調整プレート。
【特長】
・ステージのストロークより大きい光軸高さの調整及び位置の調整。
・光軸高さの調整及び位置の調整をする場合に、上下あるいは左右にずらして取り付けて調整することが可能。
【用途】
・光学実験。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~