17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

上方操作ミラーホルダ(FM533)

通常単価(税別)
21,18022,940
税込単価
23,29825,234
通常出荷日:6日目~7日目

安全性、操作性に優れた上方操作ミラーホルダー。【特長】・φ25(直径25mm)、φ25.4(直径25....

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

上方操作ミラーホルダ FM533の仕様

FM533の外観

FM533の外観

ロック機構

ロック機構

反射面基準

反射面基準
◎ミラーを反射面基準で取り付ける為、ミラー厚が変わっても光路を変更する必要がない。

ミラーの固定と交換(装置組込み用)

ミラーの固定と交換(装置組込み用)

  1. 1.ミラー固定はねじリングでしっかり
  2. 2.ミラー損傷時、交換作業もスムーズに
FM533-30の外形図

FM533-30の外形図

FM533-30Bの外形図

FM533-30Bの外形図

FM533-30Nの外形図

FM533-30Nの外形図

FM533-30NBの外形図

FM533-30NBの外形図

型式使用ミラー径[φmm]使用ミラー厚[mm]
FM533-25.425/25.43~6
FM533-25.4B25/25.43~6
FM533-30303~6
FM533-30B303~6
FM533-25.4N25/25.43~6
FM533-25.4NB25/25.43~6
FM533-30N303~6
FM533-30NB303~6

型番リスト

表示件数

円型光学素子サイズ(最大値)

(φ)

種類

円型光学素子サイズ詳細

(φ)

RoHS?最小発注数量
25.4
3点固定タイプ・標準
25/25.4
10
1個
25.4
3点固定タイプ・45°入射対応
25/25.4
10
1個
25.4
ねじリングタイプ・標準
25/25.4
10
1個
25.4
ねじリングタイプ・45°入射対応
25/25.4
10
1個
30
3点固定タイプ・標準
-
10
1個
30
3点固定タイプ・45°入射対応
-
10
1個
30
ねじリングタイプ・標準
-
10
1個
30
ねじリングタイプ・45°入射対応
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,180
( 23,298 )
6日目
21,180
( 23,298 )
6日目
22,940
( 25,234 )
6日目
22,940
( 25,234 )
6日目
21,180
( 23,298 )
7日目
21,180
( 23,298 )
6日目
22,940
( 25,234 )
6日目
22,940
( 25,234 )
6日目

詳細情報

基本情報

安全性、操作性に優れた上方操作ミラーホルダー。
【特長】
・φ25(直径25mm)、φ25.4(直径25.4mm)兼用タイプを用意。
・φ30(直径30mm)用タイプを用意。※トレース図はφ30用。
・ミラーの固定方法も3点支持、ねじリングの2タイプ。用途に合わせ選択可能。
・操作は六角レンチでも可能。
・幅がコンパクトな為、省スペースに配置可能。
・調整後、ロックをする事が可能。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上方操作ミラーホルダ(FM533)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上方操作ミラーホルダ(FM533)
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
高安定ミラーホルダ(FM532)
微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)
高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)
ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格21,180-14,120 -14,120 -9,710 -11,47014,120 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜6日目5日目在庫品1日目〜4日目〜
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25
調整軸θy θz軸θy θz軸θy θz軸θy、θz軸θy θz軸θy θz軸

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト