17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ロッド径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

上下微動ロッドスタンド(A36)

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

A36-1

A36-2

上下微動ロッドスタンド(A36) A36-1外形図
上下微動ロッドスタンド(A36) A36-2外形図

製品仕様

型番A36-1A36-2
適用ロッド径φ12mmφ20mm
微動範囲10mm
自重0.13kg0.18kg
主材質-表面処理アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数

適用ロッド径

(φ)

RoHS?最小発注数量
12
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,820
( 9,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,710
( 10,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上下微動の可能なベースプレート。
【特長】
・ロッド固定ノブにてロッドを固定。
・ローレットのついた調整つまみを回転させることによりロッドを上下に微動可能(0.5mm/回転)。
・調整が終了したら上下固定クランプにて固定。
・微動範囲は10mm。
【用途】
・光学実験。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上下微動ロッドスタンド(A36)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上下微動ロッドスタンド(A36)
上下微動スタンド
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
DU-A スタンド
中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)
コレット式ロッドスタンド(A34)
メーカー駿河精機中央精機駿河精機ミラック光学駿河精機駿河精機
通常価格8,820-15,245 -2,030 -100,0009687,320 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜6日目
種類ロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドロッドスタンドユニット中間リングロッドスタンド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト