17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

OPS コンパクトミラーホルダ(光軸25mmタイプ) F531の仕様

OPS コンパクトミラーホルダ(光軸25mmタイプ)の外観

OPS コンパクトミラーホルダ(光軸25mmタイプ)の外観

F531-12.7の外形図

F531-12.7の外形図

F531-20の外形図

F531-20の外形図

F531-25.4Sの外形図

F531-25.4Sの外形図

F531-25.4SCの外形図

F531-25.4SCの外形図

F531-12.7Bの外形図

F531-12.7Bの外形図

F531-20Bの外形図

F531-20Bの外形図

F531-25.4SBの外形図

F531-25.4SBの外形図

F531-25.4SCBの外形図

F531-25.4SCBの外形図

アルミミラー

アルミミラー

金ミラー

金ミラー

誘電体膜ミラー

誘電体膜ミラー

左右勝手が可能

左右勝手が可能

45°垂直入射も対応

45°垂直入射も対応

再現性良く光路の切替が可能。 (再現性参考値:10秒程度)

再現性良く光路の切替が可能。
(再現性参考値:10秒程度)

型式使用ミラー径[φmm]使用ミラー厚[mm]反射有効径(φmm)
F531-12.712.73~612.7
F531-20203~620
F531-25.4S25/25.43~625/25.4
F531-12.7B12.73~612.7
F531-20B203~620
F531-25.4SB25/25.43~625/25.4
F531-25.4SC25/25.43~625/25.4
F531-25.4SCB25/25.43~625/25.4

型番リスト

表示件数

円型光学素子サイズ(最大値)

(φ)

種類

円型光学素子サイズ詳細

(φ)

RoHS?最小発注数量
12.7
ロッドタイプ(M4取付)
-
10
1個
12.7
OPSタイプ
-
10
1個
20
OPSタイプ
-
10
1個
25.4
ロッドタイプ(M4取付)
25/25.4
10
1個
25.4
OPSタイプ
25/25.4
10
1個
25.4
ロッドタイプ(M4取付)・半円タイプ
25/25.4
10
1個
25.4
OPSタイプ・半円タイプ
25/25.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
6日目
10,590
( 11,649 )
6日目
10,590
( 11,649 )
6日目
10,590
( 11,649 )
6日目
10,590
( 11,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,590
( 11,649 )
6日目
10,590
( 11,649 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな光学用ホルダー。
【特長】
・オプトステーション用の光軸高さ25mmのミラーホルダー。
・素子の保持方法は側面からの3点支持と正面から2ヶ所の押えカラー止めの2方法。
・取付けによる素子の歪みが生じないように取付け方法を選択可能。
・F531-25.4SCBは正面カラー止めのみ。
・F531-25.4シリーズは光軸がミラー中心より2mmオフセット。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)
高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)
小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)
精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)
ミラーホルダ(F56)
上方操作ミラーホルダ(FM533)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格10,59011,4707,940 -30,000 -11,470 -21,180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜6日目〜
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25
調整軸θy θz軸θy θz軸θy θz軸θyθz軸θyθz軸θy θz軸

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング