17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)

通常単価(税別)
14,12015,880
税込単価
15,53217,468
通常出荷日:4日目~24日目

スリットクランプ(割り締め)方式のロックを採用した光学用ホルダー。【特長】・φ25(直径25mm)、φ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミラーホルダ(スリットクランプ) FM534の仕様

ミラーホルダ(スリットクランプ)の外観

ミラーホルダ(スリットクランプ)の外観

ねじリングタイプの特徴1。 ミラーアダプタに後ろからねじリングでしっかり固定。

ねじリングタイプの特徴1。
ミラーアダプタに後ろからねじリングでしっかり固定。

ねじリングタイプの特徴2。 ホルダへ締結。

ねじリングタイプの特徴2。
ホルダへ締結。

反射面基準。 ◎ミラーを反射面基準で取り付ける為、ミラー厚が変わっても光路を変更する必要がない。

反射面基準。
◎ミラーを反射面基準で取り付ける為、ミラー厚が変わっても光路を変更する必要がない。

FM534-25.4の外形図

FM534-25.4の外形図

FM534-30の外形図

FM534-30の外形図

FM534-25.4Nの外形図

FM534-25.4Nの外形図

FM534-30Nの外形図

FM534-30Nの外形図

型式固定タイプ使用ミラー厚(mm)使用ミラー厚(mm)
FM534-25.43点支持φ25/φ25.43~6
FM534-303点支持φ303~6
FM534-25.4Nねじリング固定φ25/φ25.43~6
FM534-30Nねじリング固定φ303~6

型番リスト

表示件数

円型光学素子サイズ(最大値)

(φ)

種類

円型光学素子サイズ詳細

(φ)

RoHS?最小発注数量
25.4
3点固定タイプ
25/25.4
10
1個
25.4
ねじリングタイプ
25/25.4
10
1個
30
3点固定タイプ
-
10
1個
30
ねじリングタイプ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,120
( 15,532 )
4日目
15,880
( 17,468 )
6日目
14,120
( 15,532 )
6日目
15,880
( 17,468 )
24日目

詳細情報

基本情報

スリットクランプ(割り締め)方式のロックを採用した光学用ホルダー。
【特長】
・φ25(直径25mm)、φ25.4(直径25.4mm)兼用タイプ。
・φ30(直径30mm)用タイプ。
・ミラーの固定方法も3点支持、ねじリングの2タイプ。用途に合わせ選定。
・本体底面にM6タップ穴とφ4.5(直径4.5mm)通し穴(M4用)が加工されている。
・垂直入射、45°入射対応のアダブタプレートも用意。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)
ミラーホルダ(F56)
精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)
上方操作ミラーホルダ(FM533)
高安定ミラーホルダ(FM532)
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格14,120-11,470 -30,000 -21,180 -14,120 -14,120 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目6日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25
調整軸θy θz軸θyθz軸θyθz軸θy θz軸θy θz軸θy θz軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト