17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • レール・ベンチ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ミニ光学ベンチ(A16)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミニ光学ベンチ A16の仕様

ミニ光学ベンチの外観

ミニ光学ベンチの外観

A16-50の外形図

A16-50の外形図

A16-100の外形図

A16-100の外形図

A16-200の外形図

A16-200の外形図

A16-400の外形図

A16-400の外形図

型式L[mm]自重[kg]材質
A16-50500.02アルミ
A16-1001000.03アルミ
A16-2002000.07アルミ
A16-4004000.13アルミ

型番リスト

表示件数

レール・ベンチ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
10
1個
100
10
1個
200
10
1個
400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,782
( 3,060 )
6日目
4,630
( 5,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,060
( 7,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,590
( 11,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ製ミニ光学ベンチ。
【特長】
・薄型、軽量、不錆。
・専用のキャリアにより直線的で低光軸な光学実験系を構成可能。
・M6ボルトねじにより、直接除振台に固定することが可能。
・光学ベンチに積載する総荷重は、変化中や知集中荷重を避けた上で、ベンチ自重の10倍以下を目安。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ光学ベンチ(A16)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
光学実験
4
満足度:4.0
光学素子を配置する土台として使用しています。 長さ400mmくらいになりますと、若干反っている気配ありですが、簡単な結像...もっと読む
0人が参考にしています。
光学系治具の固定
4
満足度:4.0
期待通りの精度・使いやすさでした。ミニでも精度は十分と感じます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ光学ベンチ(A16)
ミニ光学ベンチ用キャリア(A17-12/40)
光学ベンチ用キャリア(A11/A19)
アルミ光学ベンチ(A10/A18)
ベース用キャリア(A11-3)
小型薄型Y型レール
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機中央精機
通常価格2,782-2,320 -7,060 -12,350 -7,50021,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目16日目
種類レール・ベンチキャリアキャリアレール・ベンチキャリアレール・ベンチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学レール・キャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト