メカニカル部品技術窓口
レバーのON、OFFを切り替えることにより、着磁性の除振台、実験台等に着脱することが可能なベースプレー...
詳細を確認
A22-1の外観

A22-1の外形図
M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンド等を取付けることが可能。
アダプタープレートを使用することにより、□40mm、□60mmの各種ステージを取付けることも可能。

A22-2の外観

A22-2の外形図
M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□60mmの各種ステージを取付けることが可能。
アダプタープレートを使用することにより、□40mm、□80mmの各種ステージを取付けることも可能。

A22-8の外観

A22-8の外形図
M6P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□25mm、□40mmの各種ステージを取付けることが可能。
外周は一番小さく、狭いスペースに有効。

A22-10/11の外観

A22-10の外形図
□60mmの各種ステージ・プレートなどを取付けることが可能。
ロッドスタンドを取付ける場合は、A22-11を使用。

A22-11の外形図
M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□60mmの各種ステージ・プレートなどを取付けることが可能。

A22-12/13の外観

A22-12の外形図
□60mmの各種ステージ・プレート等取付けることが可能。
ロッドスタンドを取付ける場合は、A22-13を使用。

A22-13の外形図
M16P=1の取付けねじを持つロッドスタンドや、□80mm、□100mmの各種ステージ・プレート等取付けることが可能。
| 型式 | 着磁力(kgf) | 自重(kg) | 材質-表面処理 |
|---|---|---|---|
| A22-1 | 56 | 1.0 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| A22-2 | 100 | 2.5 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| A22-8 | 20 | 0.42 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| A22-10 | 20 | 0.6 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| A22-11 | 20 | 0.7 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| A22-12 | 25 | 1.2 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| A22-13 | 25 | 1.4 | アルミ-黒アルマイト処理 |
レバーのON、OFFを切り替えることにより、着磁性の除振台、実験台等に着脱することが可能なベースプレート。
【特長】
・タップ穴位置に関係なく、任意の位置に固定することが可能。
・着磁力の高いものから薄型のタイプまで、用途に合わせて選定可能。
【用途】
・光学実験。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

中央精機
マグネットスタンド【BM-□□C】
5通常価格(税別):5,586円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

駿河精機
アルミ光学ベンチ(A10/A18)
0通常価格(税別):12,350円~

駿河精機
回転式六角タイプ クロスクランプ(A45-19C/20C/21C)
0通常価格(税別):7,590円