メカニカル部品技術窓口
各種ステージ、ホルダーに対応したベースプレート。【特長】・M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタ...
詳細を確認
A21-1の外観。
M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンドやステージを取り付けることが可能。

A21-1の外形図。

A21-4の外観。
M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンド、□40mm・□60mmステージ等、各種ステージ・ホルダを取り付けることが可能。

A21-4の外形図。

A21-5の外観。
M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンド、□60mm~□100mmまでの各種ステージ・ホルダを取り付けることが可能。

A21-5の外形図。

A21-6の外観。
M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンド、ポール、□25mmステージ(Nタイプ=取付20mmピッチ用)を取り付けることが可能。

A21-6の外形図。

A21-7の外観。
M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンド、□40mmステージ等、各種ステージ・ホルダを取り付けることが可能。

A21-7の外形図。

A24-1の外観。
調芯用ステージユニット用のベースプレート。
取付穴M4‐50mmピッチのステージ位置を自由に選択可能。

A24-1の外形図。

A24-2の外観。
ステージユニットなど□40mmのステージ用のベースプレート。
M6タップ付きの除振台、ブレッドボード等への取付長穴でオフセットさせることが可能。

A24-2の外形図。

A24‐3の外観。
M6タップ付きの除振台、ブレッドボード等へ□40mmステージ等、各種ステージ・ホルダーを取り付けることが可能。
厚さを10mmとし、小型ブレッドボードと同じ高さに合わせている。

A24‐3の外形図。

A24‐4の外観。
M6タップ付きの除振台、ブレッドボード等へ□40mmステージ等、各種ステージ・ホルダーを2セット近接して取り付けることが可能。
厚さを10mmとし、小型ブレッドボードと同じ高さに合わせている。

A24‐4の外形図。

A24-5の外観。
自動ステージKS102等□80ステージ用のベースプレート。
取付穴M4‐70mmピッチのステージ位置を自由に選択可能。

A24-5の外形図。

A24-6の外観。
観察系ステージユニットE700シリーズ用のベースプレート。
□100のステージにも使用可能。

A24-6の外形図。

A24‐7の外観。
E1000用のベースプレート。

A24‐7の外形図。

A24-8の外観。
自動ステージ用ベースプレート。

A24-8の外形図。
| 型式 | 自重[kg] | 主材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| A21-1 | 0.02 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A21-4 | 0.16 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A21-5 | 0.33 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A21-6 | 0.02 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A21-7 | 0.08 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| 型式 | 自重[kg] | 主材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| A24-1 | 0.3 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-2 | 0.1 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-3 | 0.06 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-4 | 0.1 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-5 | 0.6 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-6 | 0.5 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-7 | 0.1 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
| A24-8 | 0.59 | アルミ | 黒アルマイト処理 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,530円 ( 3,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,410円 ( 4,851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,060円 ( 7,766円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 6日目 |
3,090円 ( 3,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,530円 ( 3,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,290円 ( 22,319円 ) | 6日目 |
16,760円 ( 18,436円 ) | 6日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 6日目 |
各種ステージ、ホルダーに対応したベースプレート。
【特長】
・M6タップ付きの除振台、実験台等へロッドスタンドやステージを取り付けることが可能。
・取付けする製品にあわせたサイズを選定。
【用途】
・光学実験。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
ベースプレート(A21/A24)
5通常価格(税別):2,210円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

中央精機
マグネットスタンド【BM-□□C】
5通常価格(税別):5,586円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

駿河精機
上方操作ミラーホルダ(FM533)
0通常価格(税別):21,180円~