17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プレート付きロッド(A53)

  • 数量スライド割引

タップ穴の開いたプレートとロッドが組合せされた製品。【特長】・プレートは40×...

詳細情報を確認する
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

プレート付きロッド A53-11の外観

プレート付きロッド A53-11の外観

プレート付きロッド A53-11の外形寸法図

プレート付きロッド A53-11の外形寸法図

プレート付きロッド A53-01の外観

プレート付きロッド A53-01の外観

プレート付きロッド A53-01の外形寸法図

プレート付きロッド A53-01の外形寸法図

型式A53-01A53-11
プレート寸法40×40mm60×60mm
ロッド径φ12(直径12mm)
ロッド長さ60mm
自重0.09kg0.1kg
上面取付可能タイプT-M2A/M3A, C, DT-M3A, C, D/M4A, C, D

主材質-表面処理:アルミ-黒アルマイト処理/ステンレス

型番リスト

表示件数

プレート寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
40×40
10
1個
60×60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,706
( 4,077 )
5日目
4,630
( 5,093 )
6日目

詳細情報

基本情報

タップ穴の開いたプレートとロッドが組合せされた製品。
【特長】
・プレートは40×40mmと60×60mmの2タイプを用意。
・手動ステージやオプトステーション用ホルダー等を取り付け可能。
・クロスクランプ等に取り付けて自在に配置が可能。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート付きロッド(A53)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
光学実験装置の組み立てに
4
満足度:4.0
□40mmステージを設置する際に使用しました。 ベースプレートやミニ光学ベンチよりもフレキシブルに□40mmステージ等を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート付きロッド(A53)
リングスパナ(A92)
素子アダプタ用ブラケット(A54)
固定型ホルダロッドタイプ(F01)
樹脂リング(F99)
半固定型ホルダ(F501-44)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格3,706-5,120 -5,263 -2,650350 -5,290
通常出荷日5日目〜6日目〜6日目〜4日目在庫品1日目〜6日目
種類関連部品関連部品関連部品固定ホルダ関連部品固定ホルダ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト