17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

フレキシブルスタンド(A52)

通常単価(税別)
22,060
税込単価
24,266
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

1つのクランプノブで3つの関節を固定可能なフレキシブルスタンド。【特長】・φ12(直径12mm)または...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フレキシブルスタンド A52の仕様

フレキシブルスタンドの外観

フレキシブルスタンドの外観

A52-1/2の外形図

A52-1/2の外形図

A52-3/4の外形図

A52-3/4の外形図

型式適用ロッド径自重[kg]耐荷重[kg]
A52-1φ121.91
A52-2φ201.91
A52-3φ1211
A52-4φ2011

型番リスト

表示件数

適用ロッド径

(φ)

ベース

RoHS?最小発注数量
12
マグネットベース
10
1個
20
マグネットベース
10
1個
12
ベースプレート
10
1個
20
ベースプレート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,060
( 24,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,060
( 24,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,060
( 24,266 )
19日目
22,060
( 24,266 )
19日目

詳細情報

基本情報

1つのクランプノブで3つの関節を固定可能なフレキシブルスタンド。
【特長】
・φ12(直径12mm)またはφ20(直径20mm)のロッドを固定し、自由に位置決め可能。
・固定はカム方式。
・A52-1,2はマグネットベース付きタイプ。
・A52-3,4はベースプレート付きタイプ。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • マグネットベース(A22) 画像

    駿河精機

    マグネットベース(A22)

    着磁性の除振台、実験台等の任意の位置へ固定可能。着磁力の高いものから薄型タイプまで選択可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルスタンド(A52)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルスタンド(A52)
マグネットベース(A22)
レバー式マグネットスタンド
マグネットスタンド【BM-□□C】
ミニマグネットスタンド(NH-HP)
マグネットベース ロックタイプ WMBシリーズ
メーカー駿河精機駿河精機中央精機中央精機WEIZHENG新潟精機(SK)
通常価格22,0605,116 -13,899 -5,586 -3,749 -10,073 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学実験用マグネットベースカテゴリの売れ筋ランキング