17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フェルール用アダプタ(F15)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

OPS フェルール用アダプタ F15の仕様

F15-1.8の外観

F15-1.8の外観

F15-2.0の外観

F15-2.0の外観

F15-1.8の外形図

F15-1.8の外形図

F15-2.0/2.5/3.0の外形図

F15-2.0/2.5/3.0の外形図

型式φA自重[kg]主材質-表面処理
F15-1.81.80.02アルミ-黒アルマイト処理
F15-2.020.02アルミ-黒アルマイト処理
F15-2.52.50.02アルミ-黒アルマイト処理
F15-3.030.02アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数

適用サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ1.8
10
1個
φ2.0
10
1個
φ2.5
10
1個
φ3.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,290
( 5,819 )
6日目
5,290
( 5,819 )
6日目
5,290
( 5,819 )
6日目
5,290
( 5,819 )
3日目

詳細情報

基本情報

フェルールを保持するための光学用ホルダー。
【特長】
・各種十字動ホルダーに取り付けて使用可能。
・適用径はφ1.8、φ2、φ2.5、φ3(直径1.8mm、2mm、2.5mm、3mm)の4タイプ。
・フェルールだけでなく、セルフォックレンズ付きファイバ等も固定可能。
・スリットで固定するため、ファイバを傷つけず、確実な固定が可能。
・セルフォックレンズは日本板硝子(株)の登録商標。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルール用アダプタ(F15)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルール用アダプタ(F15)
ピンホール用アダプタ(F510F)
レンズ用アダプタ(F510A)
回転用アダプタ(F19)
アイソレータ用アダプタ(F13)
コリメートレンズ用アダプタ(F510C)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格5,2903,7063,530 -13,2409,7103,970 -
通常出荷日3日目〜6日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング