17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ピンホール径(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ピンホール S71

通常単価(税別)
12,35017,650
税込単価
13,58519,415
通常出荷日:3日目

ビームパターンの整形や顕微鏡の共焦点などにレンズと組合わせて使用可能なピンホール。【特長】・ピンホール...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ピンホール S71の仕様

S71の外観

S71の外観

S71の外形図

S71の外形図

  • ※ ピンホール径が1mmより大きく穴径精度があまり必要でない場合には可変式ピンホール(ピンホール径、φ0.2,φ0.4,φ1,φ1.5,φ2,φ3,φ4,φ6mm)をご利用ください。
 
ホルダチョイス

ホルダチョイス

ピンホールはビームパターンの整形や顕微鏡の共焦点などにレンズと組み合わせて使用される。
ピンホールにも稼働軸を付けられるが、光軸とピンホールの位置を一度合わせてしまえば、レンズの方で光がとおるように調整する方が、レンズの収差を小さくすることが可能。

ピンホールの説明図

ピンホールの説明図

型式ピンホール径(μm)ピンホール径公差(μm)ピンホール板材質
S71-11-ニッケル
S71-55±2.0ニッケル
S71-1010±2.0ニッケル
S71-1515±2.0ニッケル
S71-2020±3.0ニッケル
S71-2525±3.0ニッケル
S71-3030±3.0ニッケル
S71-4040±4.0ニッケル
S71-5050±4.0ニッケル
S71-100100±5.0ニッケル
S71-150150±6.0ニッケル
S71-400400±8.0ニッケル
S71-200200±6.0ニッケル
S71-500500±8.0ニッケル
S71-600600±9.0ニッケル
S71-800800±9.0ニッケル
S71-10001000±10.0ニッケル

型番リスト

表示件数

ピンホール径

(μm)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
5
10
1個
10
10
1個
20
10
1個
30
10
1個
50
10
1個
100
10
1個
1000
10
1個
150
10
1個
200
10
1個
400
10
1個
500
10
1個
600
10
1個
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,650
( 19,415 )
3日目
14,120
( 15,532 )
3日目
14,120
( 15,532 )
3日目
12,360
( 13,596 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
3日目

詳細情報

基本情報

ビームパターンの整形や顕微鏡の共焦点などにレンズと組合わせて使用可能なピンホール。
【特長】
・ピンホールはレーザの開度調整や、スペシャルフィルターとして使用可能。
・ピンホールはニッケル製の板に穴があけられている。
・Φ16(直径16mm)、厚さ1.6mmのアルミ製円板に固定。
・レーザ加工ではなく穴のエッジがなめらかになる「化学エッジング処理」を採用。
・ピンホールホルダーまたはピンホール用アダプタに取り付けて使用すると便利。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンホール S71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンホール S71
ピンホール(枠無し)
ダイクロイックフィルタ S76
紫外透過可視吸収フィルタ S76-U
NDフィルタ(反射型)
NDフィルタ(吸収型)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格12,350-10,590 -21,18011,4704,168 -2,226 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径(φ)169.5+0.0/-0.1mm----
材質ニッケル/アルミ(枠)ニッケル白板(B270相当品)光学研磨品-光学ガラス光学ガラス
厚み(mm)1.6-22.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング