17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)

通常単価(税別)
10,59012,350
税込単価
11,64913,585

φ12.7(直径12.7mm)(ハーフインチ)専用の光学用ホルダー。【特長】・...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ミラーホルダ
  • 適用素子種類
    円型
  • 円型光学素子サイズ(最大値) (φ)
    12.7
  • 微動方式
    送りねじ P=0.25
  • 調整軸
    θy θz軸
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

ハーフインチミラーホルダ FM536-12.7の仕様

FM536-12.7の外観

FM536-12.7の外観

  • ※ 操作部ねじは手で操作できるローレットノブタイプと、機器組込用で誤操作を防止できるセットボルトタイプがあります。
起動の直進性 θy・θzそれぞれ±600μradを10回操作させた時の軌道を記録。 細く直線的なものが良い。 ※本データは参考値であり、性能を保証するものではありません。

起動の直進性
θy・θzそれぞれ±600μradを10回操作させた時の軌道を記録。
細く直線的なものが良い。
※本データは参考値であり、性能を保証するものではありません。

経時安定性 位置決め後の初期変動と長期(60時間)変動を記録。60時間で安定している。 ※本データは参考値であり、性能を保証するものではありません。

経時安定性
位置決め後の初期変動と長期(60時間)変動を記録。60時間で安定している。
※本データは参考値であり、性能を保証するものではありません。

反射面基準 ミラーを反射面基準で取り付けるため、ミラー厚が変わっても光路を変更する必要がない。

反射面基準
ミラーを反射面基準で取り付けるため、ミラー厚が変わっても光路を変更する必要がない。

FM536-12.7の外形図

FM536-12.7の外形図

FM536-12.7K(0°プレート付)の外形図

FM536-12.7K(0°プレート付)の外形図

FM536-12.7B(45°プレート付)の外形図

FM536-12.7B(45°プレート付)の外形図

FM536-12.7Tの外形図

FM536-12.7Tの外形図

FM536-12.7K-T(0°プレート付)の外形図

FM536-12.7K-T(0°プレート付)の外形図

FM536-12.7B-T(45°プレート付)の外形図

FM536-12.7B-T(45°プレート付)の外形図

型式取付プレート送りねじ使用ミラー径[φmm]
FM536-12.7なしローレットノブ12.7
FM536-12.7-Tなしセットボルト12.7
FM536-12.7K0°プレートローレットノブ12.7
FM536-12.7K-T0°プレートセットボルト12.7
FM536-12.7B45°プレートローレットノブ12.7
FM536-12.7B-T45°プレートセットボルト12.7

型番リスト

表示件数

取付けプレート

送りネジ

RoHS?最小発注数量
なし
ローレットノブ
10
1個
なし
T(セットボルト)
10
1個
45°プレート付
ローレットノブ
-
1個
45°プレート付
T(セットボルト)
10
1個
0°プレート付
ローレットノブ
10
1個
0°プレート付
T(セットボルト)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
4日目
10,590
( 11,649 )
4日目
12,350
( 13,585 )
3日目
12,350
( 13,585 )
4日目
12,350
( 13,585 )
4日目
12,350
( 13,585 )
4日目

詳細情報

基本情報

φ12.7(直径12.7mm)(ハーフインチ)専用の光学用ホルダー。
【特長】
・小型&高性能をコンセプトとして100%新規設計。
・本体は1インチ立方のスペースに設置できる小型サイズ。
・θy、θzの2軸の蛇行幅、ヒステリス幅を数μradオーダーに抑えた。
・位置決め後60時間(常温)の安定性もクラストップレベル。
・取り付けはM4ねじ1本で、回転防止用に段差を設けた。
・0°と45°に設置可能な取付プレートタイプも選択可能。
・プレートを使用した場合は、ロッド軸とミラー反射面が同一。
【用途】
・光学実験。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)
小型上方操作ミラーホルダ(FM535)
微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)
小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)
微動小型ミラーホルダ(FM58)
上方操作ミラーホルダ(FM533)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格10,590-14,120 -9,710 -7,940 -8,820 -21,180 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目6日目〜
種類ミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
適用素子種類円型円型円型円型円型円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)12.730303030-
微動方式送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25送りねじ P=0.5送りねじ P=0.25送りねじ P=0.25
調整軸θy θz軸θy θz軸θy、θz軸θy θz軸-θy θz軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト