メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

S76の外観

色分解のイメージ図
| 形状 | 丸形 |
|---|---|
| 材質 | 白板(B270相当品)光学研磨品 |
| 外径 | φ50mm |
| 外径公差 | +0/-0.2mm |
| 厚み | 2.0mm |
| 厚み公差 | ±0.1mm |
| 外周仕上げ | 系面取り、こば擦り |
| 膜付き有効 | 中心φ47mm以上 |

S76-TBの透過率特性データ(θ=0°)
| 入射角 | θ=0° |
|---|---|
| 透過 | T400~470nm≧90% |
| 半値 | T495±10nm=50% |
| 透過 | T530~700nm≦1% |
青透過フィルタ:S76-TB

S76-TGの透過率特性データ(θ=0°)
| 入射角 | θ=0° |
|---|---|
| 透過 | T400~460nm≦1% |
| 半値 | T505±10nm=50% |
| 透過 | T530~555nm≧90% |
| 半値 | T585±10nm=50% |
| 透過 | T630~700nm≦1% |
緑透過フィルタ:S76-TG

S76-TRの透過率特性データ(θ=0°)
| 入射角 | θ=0° |
|---|---|
| 透過 | T400~570nm≦1% |
| 半値 | T610±10nm=50% |
| 透過 | T640~700nm≧92% |
赤透過フィルタ:S76-TR

S76-TYの透過率特性データ(θ=0°)
| 入射角 | θ=0° |
|---|---|
| 透過 | T400~475nm≦1% |
| 半値 | T520±10nm=50% |
| 透過 | T550~700nm≧92% |
イエロー透過フィルタ:S76-TY

S76-TMの透過率特性データ(θ=0°)
| 入射角 | θ=0° |
|---|---|
| 透過 | T420~470nm≧85% |
| 半値 | T500±10nm=50% |
| 透過 | T535~570nm≦2% |
| 半値 | T610±10nm=50% |
| 透過 | T640~700nm≧85% |
マゼンタ透過フィルタ:S76-TM

S76-TCの透過率特性データ(θ=0°)
| 透過 | θ=0° |
|---|---|
| 半値 | T400~560nm≧90% |
| 透過 | T590±10nm=50% |
| 入射角 | T640~700nm≦1% |
シアン透過フィルタ:S76-TC
| 型式 | 形状 | 材質 | 外径φ(mm) |
|---|---|---|---|
| S76-TB | 丸形 | 白板(B270相当品)光学研磨品 | 50 |
| S76-TG | 丸形 | 白板(B271相当品)光学研磨品 | 50 |
| S76-TR | 丸形 | 白板(B272相当品)光学研磨品 | 50 |
| S76-TY | 丸形 | 白板(B273相当品)光学研磨品 | 50 |
| S76-TM | 丸形 | 白板(B274相当品)光学研磨品 | 50 |
| S76-TC | 丸形 | 白板(B275相当品)光学研磨品 | 50 |
より効率的に色分解や色合成が可能なダイクロイックフィルタ。
【特長】
・青、緑、赤の三原色、その補色である、イエロー・マゼンタ・シアンを、効率よく透過させるフィルタ。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

中央精機
マグネットスタンド【BM-□□C】
5通常価格(税別):5,586円~

駿河精機
樹脂リング(F99)
4通常価格(税別):350円~

駿河精機
回転式六角タイプ クロスクランプ(A45-19C/20C/21C)
0通常価格(税別):7,590円

駿河精機
ベースプレート(A21/A24)
5通常価格(税別):2,210円~