メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

センサ/レーザホルダ(FB521-S)

型番:

FB521-S
解除
数量:

FB521-Sの仕様・寸法情報

種類
レーザーホルダー
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

センサ/レーザホルダの外観

センサ/レーザホルダの外観
※ホルダにはφ20(直径20mm)の透過穴が開いていますが、円筒径でφ10(直径10mm)以上の場合はフルストローク時に本体と干渉してしまいます。

センサ/レーザホルダ FB521-Sの外形寸法図

センサ/レーザホルダ FB521-Sの外形寸法図

型式FB521-S
移動量±3°(注意)
調整軸θyθz軸
送り方法送りねじ P=0.25mm
分解能30’/回転
自重0.07kg

主材質-表面処理:アルミ-黒アルマイト処理

型番リスト

表示件数
型番
FB521-S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,240
( 14,564 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型センサやレーザポイントのアオリ角度調整が出来ます。
【特長】
・ホルダ面にP.C.D32のタップ穴が加工されておりますので各種アダプタプレートを取り付けご使用ください。
【用途】
・光学実験。
・小型センサー、小型レーザの調整。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 丸型レーザホルダ(F20/F21) 画像

    駿河精機

    丸型レーザホルダ(F20/F21)

    3本のネジでレーザを挟み光軸を調整。F21はθy軸調整可能。レーザ長さ、ホルダ高さ各2タイプ全4種。

  • LDホルダ(F511L/F512L/F513L) 画像

    駿河精機

    LDホルダ(F511L/F512L/F513L)

    F511L:固定型。F512L、F513L:YZ軸調整可能。LDのピン数、ピンピッチごとに選定可。

  • LDホルダ To-Package型 (F125) 画像

    駿河精機

    LDホルダ To-Package型 (F125)

    ペルチェ素子内蔵。LDサイズ2タイプ全4種。水冷用アダプタF129-1併用で安定化、低温化可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ/レーザホルダ(FB521-S)の型番FB521-Sのページです。 型番FB521-Sに関する仕様情報を記載しております。
センサ/レーザホルダ(FB521-S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ/レーザホルダ(FB521-S)
傾斜回転小型レーザホルダ
丸型レーザホルダ(F20/F21)
LDホルダ用水冷アダプタ(F129-1)
丸型レーザーホルダ
LDホルダ To-Package型 (F125)
メーカー駿河精機中央精機駿河精機駿河精機中央精機駿河精機
通常価格13,24037,80413,240 -10,59014,57861,760
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目11日目4日目〜
種類レーザーホルダーレーザーホルダーレーザーホルダーアクセサリレーザーホルダーレーザーホルダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました