メカニカル部品技術窓口

F14の外観

F14の外形図

セット方法
| 型式 | 適用レンズφA[mm] | 溝長さ[mm] | 自重[kg] |
|---|---|---|---|
| F14-1 | 0.5~1.5 | 2 | 0.03 |
| F14-2 | 1.6~2.5 | 2 | 0.03 |
| F14-3 | 1.6~2.5 | 4 | 0.03 |
| F14-4 | 2.5~5.0 | 4 | 0.03 |
| F14-5 | 4.0~8.0 | 4 | 0.03 |
| F14-6 | 0.7~12.0 | 4 | 0.03 |
セルフォックレンズ等の円筒形の素子を保持するための光学用ホルダー。
【特長】
・固定型ホルダや、各種十字動ホルダにセットして使用。
・円筒形の素子であれば、φ0.5~12.0(直径0.5~12.0mm)までの素子を保持することが可能。
・素子の固定はクチバシ部のV溝に素子を置き、ばね力により上部で固定。
・クチバシ部の厚みは薄く設計。
・光軸に対し直交して差し込む形で使用することができ、狭いスペースでの使用に最適。
・ご使用に合わせてホルダに対し垂直に取り付けることも可能。
・横に張り出す形で固定することも可能。
・セルフォックは日本板硝子(株)の登録商標。
【用途】
・光学実験。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~