メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドプレート(A55-01)

通常単価(税別)
4,630
税込単価
5,093
通常出荷日:4日目

オプト・ステーション用ホルダーを載せてスライドすることができます。ミラーホルダー等の位置のシフト調整が...

詳細を確認

型番:

A55-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A55-01の仕様・寸法情報

種類
スペーサ
サイズ(mm)
56×40
上面取付可能タイプ
T-M3A,B,C,D
下取付穴タイプ
T-M3A
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

スライドプレート(A55-01) 外形図

使用例

組合例

スライドプレート(A55-01) 組合例
  • ミラーφ20mm S01-20-1/10
  • ミラーホルダ FM531-20B
  • スライドプレート A55-01

※光軸高さ45mm

型番リスト

表示件数
型番
A55-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,630
( 5,093 )
4日目

詳細情報

基本情報

オプト・ステーション用ホルダーを載せてスライドすることができます。ミラーホルダー等の位置のシフト調整ができます。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドプレート(A55-01)の型番A55-01のページです。 型番A55-01に関する仕様情報を記載しております。
スライドプレート(A55-01)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドプレート(A55-01)
プレートタイプロッドスタンド(A55-12-10)
ベースプレート(A21/A24)
位置調整プレート(A50)
ベース取付ねじ(A23-1/2/3)
光軸高さ合わせ用スペーサ□40(A50)
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格4,6304,4102,210 -2,7821,760 -1,760 -
通常出荷日4日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スペーサスペーサベースプレートアダプタ周辺部品・アクセサリスペーサ
サイズ(mm)56×4040×30----
上面取付可能タイプT-M3A,B,C,D-----
下取付穴タイプT-M3AT-M3D----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学実験用スペーサ・アダプタ・ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト