メカニカル部品技術窓口
ミラー、プレートビームスプリッタ等の素子を固定して、2軸のアオリの調整可能な光学用ホルダー。【特長】・...
詳細を確認
F50-30Aの外観

F50-25.4の外形図

F50-30の外形図

F50-50の外形図

F55-25.4の外観

F55-25.4,30の外形図

F55-50の外形図
| 型式 | 使用ミラー厚さ | 最大 | |
|---|---|---|---|
| φD1 | φD2 | ||
| F50-30A, E | 6.5mm | 12mm | 17mm |
| F50-50A, E | 10mm | 25mm | 31mm |
| F55-30 | 6.5mm | 12mm | 17mm |
| F55-50 | 10mm | 25mm | 31mm |

45°入射ビームスプリッタ使用時の有効径
プレートビームスプリッタ45°の入射角でビームを入射する場合、透過可能なビーム径と反射可能なビーム径は異なる。
左の表を参考のうえ、ビーム径を設定してからホルダを指定。
| 型式 | ホルダ高さH[mm] | 使用ミラー径[φmm] | 使用ミラー厚[mm] |
|---|---|---|---|
| F50-25.4A | 53 | 25.4 | 2~6.5 |
| F50-30A | 53 | 30 | 2~6.5 |
| F50-50A | 63 | 50 | 3~10 |
| F50-25.4E | 53 | 25.4 | 2~6.5 |
| F50-30E | 53 | 30 | 2~6.5 |
| F50-50E | 63 | 50 | 3~10 |
| F55-25.4 | 53.5 | 25.4 | 2~6.5 |
| F55-30 | 53.5 | 30 | 2~6.5 |
| F55-50 | 63.5 | 50 | 3~10 |

F52-30(上方操作)の外観

F52-30(横向操作)の外観

F52-Fの外観
※これらの商品は本来自立しません。
ロッドタイプ:型式末尾F
ミラーホルダには、ロッドタイプもある。用途に応じて選択。
なお、付属されるロッドはφ20-L60。プレートタイプ購入後、ロッドタイプに変更するには、F52シリーズはアダプタプレートが必要。

F52-25.4/F52-30の外形図

F52-50Nの外形図
| 型式 | タイプ | ホルダ高さH[mm] | 使用ミラー径[φmm] |
|---|---|---|---|
| F52-25.4 | - | 50 | 25.4 |
| F52-25.4F | ロッドタイプ | 50 | 25.4 |
| F52-30 | - | 50 | 30 |
| F52-30F | ロッドタイプ | 50 | 30 |
| F52-50N | - | 60 | 50 |
| F52-50NF | ロッドタイプ | 60 | 50 |
| F52-25.4H | - | 50 | 25.4 |
| F52-30H | - | 50 | 30 |
| F52-50H | - | 60 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 4日目 |
19,410円 ( 21,351円 ) | 6日目 |
24,710円 ( 27,181円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 6日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 6日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 4日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 4日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 6日目 |
40,590円 ( 44,649円 ) | 6日目 |
45,880円 ( 50,468円 ) | 6日目 |
45,880円 ( 50,468円 ) | 6日目 |
45,880円 ( 50,468円 ) | 6日目 |
30,880円 ( 33,968円 ) | 4日目 |
30,880円 ( 33,968円 ) | 4日目 |
33,530円 ( 36,883円 ) | 4日目 |
ミラー、プレートビームスプリッタ等の素子を固定して、2軸のアオリの調整可能な光学用ホルダー。
【特長】
・ジンバル機構ですので微動、粗動時の回転中心とミラーの中心は常に一致。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
レンズ用アダプタ(F510A)
3通常価格(税別):3,530円~

駿河精機
ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)
0通常価格(税別):14,120円~

駿河精機
コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)
0通常価格(税別):10,590円

駿河精機
板バネ式フィルタホルダ (F72-4)
0通常価格(税別):12,350円

駿河精機
虹彩絞り(F74-3N)
0通常価格(税別):18,530円

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

駿河精機
高安定ミラーホルダ(FM532)
0通常価格(税別):14,120円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~