メカニカル部品技術窓口
短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィ...
詳細情報を確認する
カラーフィルタの外観

S76(近赤外域用)の外形図
フィルタを単体又は複数組み合わせることにより、連続スペクトルあるいは近接した数本のスペクトルから希望するスペクトルを分離して取り出すことが可能。
| 形状 | 正方形 |
|---|---|
| 外形 | 50×50mm |
| 外形公差 | -0.2mm~+0 |
| 厚み公差 | ±0.2mm |

透過限界波長

近赤外域用:S76-IR
| 型式 | 透過限界波長域(nm) | 厚み[mm] | 厚み公差[mm] |
|---|---|---|---|
| S76-IR76 | 760 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-IR80 | 800 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-IR85 | 850 | 2.5 | ±0.2 |
短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。
【特長】
・カラーフィルタには4種類を用意。
・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。
・熱線吸収フィルタ。
・紫外透過可視吸収フィルタ。
・青フィルタ。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~