17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

シャープカットフィルタ(赤外)

通常単価(税別)
6,5307,850
税込単価
7,1838,635
通常出荷日:3日目

短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・...

詳細を確認
  • カラーフィルター(S76)の一部商品は、材料費等の高騰により2020年7月1日ご注文分より価格改定いたします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シャープカットフィルタ(赤外) S76-RGの仕様

カラーフィルタの外観

カラーフィルタの外観

S76-RGの外形図

S76-RGの外形図

フィルタを単体又は複数組み合わせることにより、連続スペクトルあるいは近接した数本のスペクトルから希望するスペクトルを分離して取り出すことが可能。

製品仕様

形状正方形
外形50×50mm
外形公差+0~-0.2mm
厚み公差±0.2mm
透過限界波長(シャープカットフィルター)

透過限界波長(シャープカットフィルター)

  • ※ フィルタの分光透過率において透過性が72%以上となる波長値と5%以下となる波長値の間隔を波長傾斜幅といい、波長傾斜幅の中点に該当する波長を透過限界波長といいます。
型式外形[mm]厚み[mm]厚み公差[mm]
S76-RG64550×502±0.2
S76-RG66550×502±0.2
S76-RG69550×502±0.2
S76-RG71550×502±0.2
S76-RG78050×502±0.2
S76-RG83050×502±0.2
S76-RG85050×502±0.2
S76-RG100050×502±0.2

型番リスト

表示件数

種類(カタログのグラフ参照)

最小発注数量
RG1000
1個
RG695
1個
RG780
1個
RG850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,530
( 7,183 )
3日目
6,530
( 7,183 )
3日目
7,850
( 8,635 )
3日目
7,850
( 8,635 )
3日目

詳細情報

基本情報

短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。
【特長】
・カラーフィルタには4種類を用意。
・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。
・熱線吸収フィルタ。
・紫外透過可視吸収フィルタ。
・青フィルタ。
・各フィルターの分光特性は代表値であり、製品毎に多少異なる。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。

ご注意

  • カラーフィルター(S76)の一部商品は、材料費等の高騰により2020年7月1日ご注文分より価格改定いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープカットフィルタ(赤外)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープカットフィルタ(赤外)
シャープカットフィルタ(近赤外域用)
シャープカットフィルタ(紫外)
シャープカットフィルタ(可視)
シャープカットフィルタ(可視域用)
紫外透過可視吸収フィルタ S76-U
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機駿河精機
通常価格6,530-11,4706,5306,5305,12011,470
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
厚み(mm)22.5222.52.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学フィルタカテゴリの売れ筋ランキング