メカニカル部品技術窓口

カラーフィルタの外観

S76(可視域用)の外形図
フィルタを単体又は複数組み合わせることにより、連続スペクトルあるいは近接した数本のスペクトルから希望するスペクトルを分離して取り出すことが可能。
| 形状 | 正方形 |
|---|---|
| 外形 | 50×50mm |
| 外形公差 | -0.2mm~+0 |
| 厚み公差 | ±0.2mm |

透過限界波長

可視域用:S76-Y.O

可視域用:S76-R
| 型式 | 透過限界波長域(nm) | 厚み[mm] | 厚み公差[mm] |
|---|---|---|---|
| S76-Y44 | 440 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-Y48 | 480 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-Y50 | 500 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-Y52 | 520 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-O54 | 540 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-O56 | 560 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-O58 | 580 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-R60 | 600 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-R62 | 620 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-R64 | 640 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-R70 | 700 | 2.5 | ±0.2 |
| S76-R72 | 720 | 2.5 | ±0.2 |
短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。
【特長】
・カラーフィルタには4種類を用意。
・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。
・熱線吸収フィルタ。
・紫外透過可視吸収フィルタ。
・青フィルタ。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

駿河精機
高精度平面アルミ全反射ミラー
5通常価格(税別):3,350円~

駿河精機
角型ミラーホルダ(F53)
0通常価格(税別):4,410円~

駿河精機
光軸高さ合わせ用スペーサ□60(A49)
5通常価格(税別):1,848円~

駿河精機
固定式クロスクランプ(A45-10/11/12)
5通常価格(税別):2,593円~

中央精機
マグネットスタンド【BM-□□C】
5通常価格(税別):5,586円~