メカニカル部品技術窓口
短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。【特長】・カラーフィルタには4種類を用意。・...
詳細を確認
カラーフィルタの外観

S76-GG/OG/RGの外形図
フィルタを単体又は複数組み合わせることにより、連続スペクトルあるいは近接した数本のスペクトルから希望するスペクトルを分離して取り出すことが可能。
| 形状 | 正方形 |
|---|---|
| 外形 | 50×50mm |
| 外形公差 | +0~-0.2mm |
| 厚み公差 | ±0.2mm |

S76-GGの内部透過率

S76-OGの内部透過率

S76-RGの内部透過率
| 型式 | 外形[mm] | 厚み[mm] | 厚み公差[mm] |
|---|---|---|---|
| S76-GG395 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-GG400 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-GG420 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-GG435 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-GG455 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-GG475 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-GG495 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-OG515 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-OG530 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-OG550 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-OG570 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-OG590 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-RG610 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
| S76-RG630 | 50×50 | 2 | ±0.2 |
短波長側の光を吸収し、長波長側の光を透過させるフィルター。
【特長】
・カラーフィルタには4種類を用意。
・紫外域より、近赤外域までのシャープカットフィルタ。
・熱線吸収フィルタ。
・紫外透過可視吸収フィルタ。
・青フィルタ。
・各フィルターの分光特性は代表値であり、製品毎に多少異なる。
【用途】
・光学実験。
・光学関連装置組込み。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
NDフィルタ(吸収型)
0通常価格(税別):2,226円~

駿河精機
ねじリング(F98)
4.5通常価格(税別):620円~

駿河精機
回転式クロスクランプ(A45-16/17/18)
4.5通常価格(税別):3,090円

駿河精機
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
4通常価格(税別):49,410円~

駿河精機
光学ベンチ用キャリア(A11/A19)
4通常価格(税別):7,060円~

中央精機
レバー式マグネットスタンド
3通常価格(税別):13,899円~

駿河精機
アルミ光学ベンチ(A10/A18)
0通常価格(税別):12,350円~

駿河精機
平面アルミ全反射ミラー S01-3T
0通常価格(税別):1,575円

駿河精機
ロッドスタンド (A30N/A31/A32/A33)
5通常価格(税別):2,030円~