メカニカル部品技術窓口
固定安定性の高いロッドスタンド。【特長】・コレット式締め付け方法により固定。・...
詳細情報を確認する
| 型番 | A34-12 | A34-20 |
|---|---|---|
| 適用ロッド径φD | φ12mm | φ20mm |
| A | 60mm | |
| φB | 35mm | 40mm |
| 自重 | 0.1kg | 0.11kg |
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | |
固定安定性の高いロッドスタンド。
【特長】
・コレット式締め付け方法により固定。
・安定性が良くより効果的に固定することが可能。
・割りの入った筒でロッド全体を均等に保持。
・φ12(適用径12mm)(A34-12)とφ20(適用径20mm)(A34-20)がある。
【用途】
・光学実験。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【自動】ゴニオ ウォームギヤ式 -ステージ面□40・□60-
4通常価格(税別):122,000円~

駿河精機
回転ステージ(KRE)
4通常価格(税別):78,504円~

駿河精機
水平面Zステージ (KHE)
4通常価格(税別):89,859円~

ミスミ
【高精度】水平面Z軸 リニアガイド 薄型 マイクロメータヘッド/送りねじ
0通常価格(税別):43,690円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミラック光学
スライド操作式アリ溝ステージ ZMAシリーズ 正方形タイプ
0通常価格(税別):11,013円~