メカニカル部品技術窓口
微小な角度がついた、くさび状のウェッジ基板とウェッジミラーです。レーザオートコ...
詳細情報を確認する
HSの外観
※オートコリメータで使用する角度基準用の基板およびミラーです。
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 外形 | 40×40mm |
| 外形公差 | ±0.1mm |
| 厚み | 10mm |
| 厚み公差 | ±0.1mm |
| 寸法角度公差 | ±10秒 |
| 面精度 | 両面反射波面λ/4 |
| 有効径 | 中心φ36mmの円 |
| 材質 | BK7 |
共通仕様

ウェッジ基盤の外形図

ウェッジミラーの外形図
| 型式 | 主材質 | 外形寸法[mm] | 厚み[mm] |
|---|---|---|---|
| HS-100 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-050 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-025 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-020 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-010 | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-100AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-050AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-025AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-020AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
| HS-010AL | BK7 | 40±0.1×40±0.1 | 10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,240円 ( 14,564円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
13,240円 ( 14,564円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
13,240円 ( 14,564円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
13,240円 ( 14,564円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
13,240円 ( 14,564円 ) | 6日目 |
22,060円 ( 24,266円 ) | 6日目 |
微小な角度がついた、くさび状のウェッジ基板とウェッジミラーです。
レーザオートコリメータ Smart LACの角度校正時に基準角度になります。
製品には個別の角度データが付属します。
角度は、1.0度、0.5度、0.25度、0.2度、0.1度の5種類あります。