17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アルミブレッドボード(M4用/M6用)

通常単価(税別)
49,41077,650
税込単価
54,35185,415
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

既存の実験台の上に置くことが可能なアルミブレッドボード。【特長】・ブレッドボード上で構成したユニットを...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミブレッドボード(M4用/M6用) A64の仕様

A64の外観

 

A64の外観

 

A64-33の外形図

A64-33の外形図

A64-34の外形図

A64-34の外形図

A64-44の外形図

A64-44の外形図

A64-46の外形図

A64-46の外形図

型式定盤寸法上面加工材質
A64-33300×300M4-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-34300×450M4-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-44450×450M4-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-46450×600M4-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-33M6300×300M6-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-34M6300×450M6-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-44M6450×450M6-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)
A64-46M6450×600M6-25マトリクスアルミ(黒色アルマイト)

型番リスト

表示件数

定盤寸法

上面加工

RoHS?最小発注数量
300×300
M4タップ25mmマトリクス
10
1個
300×300
M6タップ25mmマトリクス
10
1個
300×450
M4タップ25mmマトリクス
10
1個
300×450
M6タップ25mmマトリクス
10
1個
450×450
M4タップ25mmマトリクス
10
1個
450×450
M6タップ25mmマトリクス
10
1個
450×600
M4タップ25mmマトリクス
10
1個
450×600
M6タップ25mmマトリクス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,410
( 54,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,410
( 54,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,240
( 64,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,240
( 64,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,820
( 75,702 )
6日目
68,820
( 75,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,650
( 85,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,650
( 85,415 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

既存の実験台の上に置くことが可能なアルミブレッドボード。
【特長】
・ブレッドボード上で構成したユニットを任意の場所へ移動、保管ができる。
・アルミ製で表面をアルマイト処理している。
・移動に便利な取っ手がついている。
・上面のタップ可能のマトリクスは、M4とM6ともに25mmの設定ですべて貫通穴がある。
・除振台への固定用にM6用ボルト穴が加工されている。
・平面度:0.20mm以下である。
【用途】
・光学実験。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 小型ブレッドボード(A65) 画像

    駿河精機

    小型ブレッドボード(A65)

    □40mmステージ等をユニット化するのに最適。上面タップのマトリクスは、M3が8mm/16mm、M6が25mm。

  • ブレッドボード(M3用) 画像

    駿河精機

    ブレッドボード(M3用)

    オプトステーション、□40mmステージ用。取っ手付き。上面タップのマトリクスは、M3の16mm設定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミブレッドボード(M4用/M6用)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
光学実験機器設置に使用
3
満足度:3.0
光学実験時の機器設置ベースとして使用しています。以前に利用した際に精度や使い勝手の良さに満足したためリピートで購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
光学機器アライメント時に使用
5
満足度:5.0
光学機器アライメント時に使用しています。本商品自体の平面度にも満足していますが、利用時に直接対象物を載せるわけでは無く、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
ブレッドボード(M3用)
アルミブレッドボード (A64用取手)
アルミブレッドボード
小型ブレッドボード(A65)
ステージ用アクセサリ ブレッドボード
メーカー駿河精機駿河精機駿河精機中央精機駿河精機ミスミ
通常価格49,410-67,060 -4,41053,899 -17,650 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目11日目在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

ブレッドボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト